Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,7069 RON - 10,9042 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 18,3595 RON - 18,4418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetat mamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 19,6739 RON - 19,7698 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filetat mamă
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 28,1213 RON - 30,9262 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filetat mamă
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
| 18,3595 RON - 18,4418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetat mamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 19,6739 RON - 19,7698 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filetat mamă
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 27,4354 RON - 27,5689 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filetat mamă
|
1.26 in
32.0 mm
|
PP
|
||
| 36,815 RON - 36,993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Filetat mamă
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 13,8689 RON - 13,9511 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Filetat mamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 10,3504 RON - 10,501 RON | 30 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Filetat mamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
| 31,5303 RON - 31,7083 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Filetat mamă
|
0.748 in
19.0 mm
|
PP
|
||
| 17,1504 RON - 17,2306 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetat tată
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 35,9171 RON - 36,0908 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Filetat mamă
|
1.457 in
37.0 mm
|
PP
|
||
| 13,8689 RON - 13,9511 RON | 6 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetat mamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 14,6767 RON - 14,7315 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetat mamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 7,9955 RON - 19,4823 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetat mamă
|
|
Fenolic
|
||
| 35,5007 RON - 35,665 RON | 8 În stoc |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Filetat tată
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 39,5807 RON - 40,1831 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Filetat mamă
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
| 38,2663 RON - 38,8003 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Filetat tată
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
| 39,3206 RON - 39,964 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Filetat tată
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina