Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,0313 RON - 9,0313 RON | 900 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 11,1363 RON - 11,1363 RON | 10 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 14,3933 RON - 14,3933 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 10,8295 RON - 12,9927 RON | 20 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 1,821 RON - 4,4064 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Filetat tată
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nailon
|
||
| 2,2862 RON - 6,562 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Filetat tată
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 6,8268 RON - 6,8268 RON | 30 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 15,7172 RON - 15,7993 RON | 3 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filetat mamă
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 11,1307 RON - 11,3087 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Filetat tată
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 13,3487 RON - 13,4035 RON | 8 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetat tată
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 13,6088 RON - 13,691 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetat tată
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 39,3206 RON - 39,964 RON | 1 În stoc |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Filetat tată
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 13,6088 RON - 13,691 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetat tată
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 39,3206 RON - 39,964 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Filetat tată
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 14,9368 RON - 15,0053 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filetat tată
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 53,1484 RON - 53,9288 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Filetat tată
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 15,9773 RON - 16,0595 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filetat tată
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 53,6687 RON - 54,4628 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Filetat tată
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
| 5,4655 RON - 14,9505 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetat mamă
|
|
Fenolic
|
||
| 21,7824 RON - 21,8781 RON | 1 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filetat tată
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina