Otočné vačkové západky - L rukoväť sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime mâner | Lungime camă | Culoare | Stil încuietoare | Orientare la montare | Material | Lungime prindere | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,6222 RON - 44,5234 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natural
|
|
|
|
|
||
| 27,7788 RON - 38,8903 RON | 46 În stoc |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
|
|
|
||
| 34,4028 RON - 53,5154 RON | 43 În stoc |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 36,933 RON - 36,933 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
Cam Latch
|
Universale
|
Zamac
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 26,3415 RON - 36,8781 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natural
|
|
|
|
|
||
| 23,3231 RON - 36,2803 RON | 6 În stoc |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
|
|
|
||
| 26,3415 RON - 36,8781 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natural
|
|
|
|
|
||
| 31,3456 RON - 43,8839 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natural
|
|
|
|
|
||
| 26,3415 RON - 36,8781 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natural
|
|
|
|
|
||
| 30,3404 RON - 42,4766 RON | 24 În stoc |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
|
|
|
||
| 19,6912 RON - 30,6308 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
|
|
|
||
| 25,8741 RON - 39,9443 RON | 13 În stoc |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
|
|
|
||
| 27,0612 RON - 37,8857 RON | 20 În stoc |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
|
|
|
||
| 26,5587 RON - 37,1821 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
|
|
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Crom
|
Încuietori cu camă cu sfert de rotaţie
|
Universale
|
Oțel inoxidabil
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 27,0612 RON - 37,8857 RON | 75 În stoc |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
|
|
|
||
| 28,6222 RON - 44,5234 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natural
|
|
|
|
|
||
| 28,7547 RON - 40,2566 RON | 44 În stoc |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
|
|
|
||
| 25,282 RON - 39,3275 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natural
|
|
|
|
|
||
| 28,6222 RON - 44,5234 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natural
|
|
|
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina