These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Culoare: Negru, Natural Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru arbore | Diametru exterior flanșă | Flanged | Lungime totală | Diametru orificiu arbore | Lungime coadă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6155 RON - 2,9572 RON | 1000 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Da
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,7524 RON - 2,875 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Da
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,6286 RON - 5,2436 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Da
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2,8203 RON - 5,6407 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Da
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,8888 RON - 5,7775 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Da
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 3,4774 RON - 6,955 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Da
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 5,7912 RON - 11,5962 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Da
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,9402 RON - 17,8941 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Da
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 8,6527 RON - 17,278 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Da
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,3691 RON - 2,5054 RON | 15390 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Da
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,6155 RON - 2,9572 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Da
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,7524 RON - 2,875 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Da
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,4923 RON - 2,7245 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Da
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,725 RON - 3,1626 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Da
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,8203 RON - 5,6407 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Da
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,8614 RON - 5,7091 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Da
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2,9161 RON - 5,8323 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Da
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,9304 RON - 3,1078 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Da
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,4923 RON - 2,7245 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Da
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,725 RON - 3,1626 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Da
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina