Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde

În stoc

Inserțiile și glisierele rotunde oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor rotunde. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.

Sunt disponibile o selecție de diferite tipuri și stiluri:

  • Inserțiile rotunde ușoare sunt ușor de asamblat și au un finisaj de înaltă calitate. Produsele din gama imperială au o tijă simplă, în timp ce produsele din gama metrică au o tijă cu nervuri.
  • Inserțiile pentru capete de tuburi din polietilenă de joasă densitate sunt moletate, pentru o potrivire perfectă și pentru a proteja împotriva marginilor ascuțite ale tubului.
  • Inserțiile rotunde standard sunt, de asemenea, canelate, pentru o instalare ușoară, o potrivire sigură și pentru a ascunde marginile ascuțite.
  • Inserțiile rotunde bombate oferă o notă de finisare plăcută articolelor tubulare de înaltă calitate.

Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră. Se recomandă să alegeți o opțiune colorată pentru a îmbunătăți aspectul estetic al proiectului finalizat, deoarece se va integra cu vopseaua și va oferi un finisaj vizual plăcut.
  • Oferă un aspect finit și protecție la capătul tuburilor, stâlpilor sau bastoanelor.
  • Inserții cu fixare prin împingere, nervurate, pentru aderență maximă, sau cu tijă simplă, pentru o aplicare uniformă.
  • Folosite în diverse aplicații, inclusiv mobilă, construcții și industriale.
Material: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Culoare: Negru, Alb, Gri, Portocaliu, Galben, Roșu, Maro, Albastru, Verde Cod Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - Colț cu 3 direcții
Image
Type 3
Image
Type 4 - Aplicații intense
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
549 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D H h Material Grosime maximă perete Minimum Wall Thickness Tip Cumpără
6,6127 RON - 20,0162 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
21.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
0,173 RON - 0,3857 RON 3500 În stoc
16.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
3
0,2587 RON - 0,5781 RON 7500 În stoc
12.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,3641 RON - 1,0711 RON 3030 În stoc
28.0 mm
12.0 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1.0 mm
1
0,7005 RON - 1,5863 RON 3000 În stoc
45.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
2,7656 RON - 6,326 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
2,2729 RON - 6,1147 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.6 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
2,1932 RON - 5,6943 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.2 mm
22.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
0,3641 RON - 1,0711 RON 1000 În stoc
28.0 mm
12.4 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,3423 RON - 0,5837 RON 229 În stoc
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,308 RON - 0,8099 RON 9700 În stoc
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,8971 RON - 2,6302 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
2,1932 RON - 5,6943 RON 900 În stoc
76.2 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
0,434 RON - 1,2735 RON 2583 În stoc
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,6626 RON - 1,7875 RON 1100 În stoc
38.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,9803 RON - 2,8767 RON 2000 În stoc
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
2,3958 RON - 6,2143 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
2,3958 RON - 6,2143 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.2 mm
22.0 mm
PE
14.0 mm
8.0 mm
1
0,2313 RON - 0,606 RON 1500 În stoc
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,5476 RON - 1,8303 RON 1000 În stoc
40.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
  • din 28
Glisor rotund 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Negru

10338537

Interval de preț
0,3857 RON - 0,173 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosime maximă perete
    2.0 mm
  • Culoare
    Negru
Round Tube Insert 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10080306

Interval de preț
0,5781 RON - 0,2587 RON

Niveluri de stoc
7500 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosime maximă perete
    2.0 mm
  • Culoare
    Gri
Round Tube Insert 28.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Grey PE

10076958

Interval de preț
1,0711 RON - 0,3641 RON

Niveluri de stoc
3030 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosime maximă perete
    2.5 mm
  • Culoare
    Gri
Round Tube Insert 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080344

Interval de preț
1,5863 RON - 0,7005 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • D
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosime maximă perete
    3.0 mm
  • Culoare
    Gri
Round Tube Insert 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076378

Interval de preț
1,0711 RON - 0,3641 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosime maximă perete
    3.0 mm
  • Culoare
    Gri
Round Tube Insert 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076491

Interval de preț
0,5837 RON - 0,3423 RON

Niveluri de stoc
229 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosime maximă perete
    2.0 mm
  • Culoare
    Gri
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076538

Interval de preț
0,8099 RON - 0,308 RON

Niveluri de stoc
9700 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosime maximă perete
    3.0 mm
  • Culoare
    Gri
Round Tube Insert 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm Grey PE

10076675

Interval de preț
5,6943 RON - 2,1932 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosime maximă perete
    4.0 mm
  • Culoare
    Gri
Round Tube Insert 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076422

Interval de preț
1,2735 RON - 0,434 RON

Niveluri de stoc
2583 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosime maximă perete
    3.0 mm
  • Culoare
    Gri
Round Tube Insert 38.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076613

Interval de preț
1,7875 RON - 0,6626 RON

Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosime maximă perete
    3.0 mm
  • Culoare
    Gri
Inserții pentru tuburi rotunde 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Gri

10121221

Interval de preț
2,8767 RON - 0,9803 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Grosime maximă perete
    20.0 mm
  • Culoare
    Gri
Round Tube Insert 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076262

Interval de preț
0,606 RON - 0,2313 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosime maximă perete
    2.0 mm
  • Culoare
    Gri
Round Tube Insert 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076446

Interval de preț
1,8303 RON - 0,5476 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosime maximă perete
    3.0 mm
  • Culoare
    Gri