Meniu Caută

Inserții pentru tuburi pătrate - Multifunctionale

În stoc

Inserțiile pentru tub pătrat multifuncțional sunt o alegere ideală atunci când estetica produsului final nu este o prioritate. Se potrivesc strâns în țevi, stâlpi sau bare pătrate și previn contaminarea, oferind în același timp siguranță și un finisaj curat la marginile ascuțite ale tuburilor proaspăt tăiate.

O gamă practică și rentabilă , care include pereți mai subțiri și o mare varietate de dimensiuni, îndeplinind cerințele esențiale de protecție a inserției tubului. Sunt o alegere practică, mai ales dacă aspectul aplicației dumneavoastră nu este un factor crucial.

Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu ajutorul unui ciocan, rezultând un proces de asamblare rapid și eficient. Pot fi utilizate în construcția de mașini sau în orice aplicație în care este necesară tubulatura structurală. Se recomandă să alegeți o opțiune colorată pentru a îmbunătăți aspectul estetic al proiectului finalizat, deoarece se va integra cu vopseaua și va oferi un finisaj vizual plăcut.

  • Se potrivesc strâns în tuburi, stâlpi sau bare pătrate.
  • Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu un ciocan.
  • Folosite în construcția de mașini sau acolo unde este necesară țeava structurală.
Material: LDPE Culoare: Gri, Alb, Negru Cod Serie: SRILQ

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
102 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h Culoare AxA h1 Grosime maximă perete Minimum Wall Thickness Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
Alb
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
Alb
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
Gri
65.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
Gri
80.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
Gri
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
Alb
90.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
Alb
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
Alb
32.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
Gri
35.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
Gri
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
Gri
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
2000 În stoc
11.5 mm
Gri
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
Gri
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
Gri
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
Gri
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
Alb
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
34.5 mm
Negru
200.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
3.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
Alb
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
Alb
18.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
Gri
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • din 6
Pătrat Inserție tub 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gri LDPE

20772536


Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosime maximă perete
    3.0 mm