Meniu Caută

Inserții de tub rotund - Finisaj cromat

În stoc

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Coadă striată.
  • Introducere și reținere ușoară.
  • Asigură un finisaj plăcut.
Material: ABS, PE Culoare: Negru, Negru cromat, Argintiu cromat, Argintiu Cod Serie: SR5723, SR1562

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
109 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate t h Culoare Material D Cumpără
0,8789 RON - 2,4438 RON 3500 În stoc
1.5 mm
16.0 mm
Negru
PE
32.0 mm
2,1221 RON - 6,3679 RON 225 În stoc
1.5 mm
16.0 mm
Negru
PE
45.0 mm
0,6859 RON - 1,6338 RON 3000 În stoc
1.5 mm
8.0 mm
Negru
PE
13.0 mm
1,0172 RON - 3,0722 RON 2550 În stoc
1.5 mm
16.0 mm
Negru
PE
35.0 mm
0,7708 RON - 2,2762 RON 200 În stoc
1.5 mm
15.0 mm
Negru
PE
28.0 mm
1,1541 RON - 3,4772 RON 1634 În stoc
1.5 mm
16.0 mm
Negru
PE
16.0 mm
4,8877 RON - 6,0377 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
10.0 mm
Negru
ABS
35.0 mm
9,4033 RON - 11,6072 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
11.0 mm
Negru
ABS
60.0 mm
3,1656 RON - 3,927 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
8.0 mm
Negru
ABS
22.0 mm
5,0794 RON - 11,3813 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
10.0 mm
Argintiu
ABS
35.0 mm
3,943 RON - 10,2641 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
10.0 mm
Argintiu
ABS
28.0 mm
3,4501 RON - 4,2715 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
8.0 mm
Negru
ABS
25.0 mm
4,3537 RON - 9,7334 RON 136 În stoc
1.5 mm
10.0 mm
Argintiu
ABS
30.0 mm
3,6965 RON - 4,559 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
10.0 mm
Negru
ABS
30.0 mm
3,053 RON - 3,6281 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
8.0 mm
Argintiu
ABS
25.0 mm
3,6418 RON - 4,3537 RON 650 În stoc
1.2 mm
10.0 mm
Argintiu
ABS
30.0 mm
4,7918 RON - 12,6242 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
10.0 mm
Negru
ABS
32.0 mm
3,6281 RON - 8,1275 RON 200 În stoc
1.5 mm
5.0 mm
Argintiu
ABS
20.0 mm
6,1746 RON - 13,8112 RON 34 În stoc
2.0 mm
10.0 mm
Argintiu
ABS
40.0 mm
4,5865 RON - 5,6407 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
10.0 mm
Negru
ABS
32.0 mm
  • din 6
Inserție tub 32.0 mm 1.5 mm Negru PE

10254547

Interval de preț
2,4438 RON - 0,8789 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă
  • Culoare
    Negru
Inserție tub 45.0 mm 1.5 mm Negru PE

10256954

Interval de preț
6,3679 RON - 2,1221 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • D
    45.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă
  • Culoare
    Negru
Inserție tub 13.0 mm 1.5 mm Negru PE

10256916

Interval de preț
1,6338 RON - 0,6859 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă
  • Culoare
    Negru
Inserție tub 35.0 mm 1.5 mm Negru PE

10254059

Interval de preț
3,0722 RON - 1,0172 RON

Niveluri de stoc
2550 În stoc
Caracteristici
  • D
    35.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă
  • Culoare
    Negru
Inserție tub 15.0 mm Negru PE

10254530

Interval de preț
2,2762 RON - 0,7708 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă
  • Culoare
    Negru
Inserție tub 16.0 mm 1.5 mm Negru PE

10254066

Interval de preț
3,4772 RON - 1,1541 RON

Niveluri de stoc
1634 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă
  • Culoare
    Negru
Rotund Inserție tub 30.0 mm 1.5 mm Argintiu ABS

10288818

Interval de preț
9,7334 RON - 4,3537 RON

Niveluri de stoc
136 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material complet
    Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
  • Culoare
    Argintiu
Rotund Inserție tub 30.0 mm 1.2 mm Argintiu ABS

10288801

Interval de preț
4,3537 RON - 3,6418 RON

Niveluri de stoc
650 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Material complet
    Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
  • Culoare
    Argintiu
Rotund Inserție tub 20.0 mm 1.5 mm Argintiu ABS

10288733

Interval de preț
8,1275 RON - 3,6281 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material complet
    Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
  • Culoare
    Argintiu
Rotund Inserție tub 40.0 mm 2.0 mm Argintiu ABS

10288917

Interval de preț
13,8112 RON - 6,1746 RON

Niveluri de stoc
34 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Material complet
    Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
  • Culoare
    Argintiu