Meniu Caută

Inserții de tub dreptunghiulare

În stoc

Inserțiile și glisierele dreptunghiulare sunt ideale pentru cele mai populare dimensiuni și calibre de tuburi dreptunghiulare. Când sunt introduse într-un capăt de tub, oferă un aspect curat și ordonat aplicației finite.

Au un design cu nervuri pentru o inserare ușoară și o potrivire pozitivă. Aceste inserții oferă protecție la suprafață și previn pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți în secțiunea interioară a țevii sau tubului.

Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră. Gama noastră vastă vă stă la dispoziție cu o serie de dimensiuni și opțiuni de culoare.

  • Ideale pentru cele mai populare dimensiuni și calibre de tuburi și țevi dreptunghiulare.
  • Oferă un aspect îngrijit și ordonat.
  • Oferă protecție la suprafață și previn pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Culoare: Negru, Alb, Gri, Argintiu, Maro, Albastru, Verde, Roșu, Galben Cod Serie: SRANR, SR1550

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
358 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate B T2 Culoare A Material T1 Tip Cumpără
1,6565 RON - 2,7108 RON 50 În stoc
30.0 mm
1.0 mm
Negru
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
3,416 RON - 7,8365 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
1.0 mm
Negru
80.0 mm
LDPE
2.0 mm
1,4923 RON - 2,4233 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
1.0 mm
Alb
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
6,3526 RON - 19,2084 RON 5 În stoc
60.0 mm
1.5 mm
Negru
80.0 mm
PE
3.5 mm
1
1,4923 RON - 2,4233 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
1.0 mm
Gri
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
6,9518 RON - 20,9751 RON 10 În stoc
30.0 mm
1.5 mm
Gri
120.0 mm
PE
2.0 mm
1
18,6489 RON - 28,791 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
2.0 mm
Alb
120.0 mm
PE
4.0 mm
1
28,3789 RON - 35,251 RON 1 În stoc
80.0 mm
2.0 mm
Gri
120.0 mm
PE
3.0 mm
1
29,5884 RON - 36,7663 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
3.5 mm
Alb
120.0 mm
PE
6.0 mm
1
4,2933 RON - 10,9395 RON 4 În stoc
40.0 mm
1.5 mm
Gri
100.0 mm
PE
4.0 mm
1
6,7657 RON - 20,4035 RON 10 În stoc
40.0 mm
3.0 mm
Gri
120.0 mm
PE
5.0 mm
1
18,6357 RON - 28,7776 RON 6 În stoc
60.0 mm
2.0 mm
Negru
120.0 mm
PE
4.0 mm
1
17,3198 RON - 26,7041 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
3.0 mm
Gri
110.0 mm
PE
5.0 mm
1
6,7657 RON - 20,4035 RON 30 În stoc
40.0 mm
3.0 mm
Alb
120.0 mm
PE
5.0 mm
1
18,6357 RON - 28,7776 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
2.0 mm
Gri
120.0 mm
PE
4.0 mm
1
29,5884 RON - 36,7663 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
3.5 mm
Gri
120.0 mm
PE
6.0 mm
1
44,3163 RON - 50,3377 RON 4 În stoc
50.0 mm
2.0 mm
Alb
150.0 mm
LDPE
4.0 mm
28,3789 RON - 35,251 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
2.0 mm
Alb
120.0 mm
PE
3.0 mm
1
6,7391 RON - 20,2972 RON 8 În stoc
60.0 mm
2.5 mm
Gri
100.0 mm
PE
4.5 mm
1
25,0425 RON - 31,0905 RON 1 În stoc
80.0 mm
2.0 mm
Gri
140.00 mm
PE
4.5 mm
1
  • din 18
Inserție tub dreptunghiular 40.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negru PE

10327135

Interval de preț
2,7108 RON - 1,6565 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Negru PE

10327197

Interval de preț
19,2084 RON - 6,3526 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserție tub dreptunghiular 120.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Gri PE

10182482

Interval de preț
20,9751 RON - 6,9518 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserție tub dreptunghiular 120.0 mm 80.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Gri PE

10182567

Interval de preț
35,251 RON - 28,3789 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 100.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Gri PE

10182369

Interval de preț
10,9395 RON - 4,2933 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserție tub dreptunghiular 120.0 mm 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Gri PE

10182505

Interval de preț
20,4035 RON - 6,7657 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Negru PE

10182543

Interval de preț
28,7776 RON - 18,6357 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 120.0 mm 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Alb PE

10182499

Interval de preț
20,4035 RON - 6,7657 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 150.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Alb LDPE

10182628

Interval de preț
50,3377 RON - 44,3163 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 100.0 mm 60.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Gri PE

10182413

Interval de preț
20,2972 RON - 6,7391 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.5 mm
Inserție tub dreptunghiular 140.00 mm 80.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Gri PE

10182604

Interval de preț
31,0905 RON - 25,0425 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • A
    140.00 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.0 mm