Meniu Caută

Inserție tub dreptunghiular 50.0 mm 34.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Negru PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Numărul piesei Essentra:

10181935

Numărul piesei producătorului:

057503469903

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 4,1472 RON
250 - 999 2,4989 RON
1000 + 1,8742 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

207,36 RON

50 x 4,1472 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 50.0 mm
B 34.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.5 mm
T2 1.0 mm
Tip 1
Material complet Polietilenă
Culoare Negru
Finalizare Erodat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne