Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.
Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.
Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.
Material: Oțel moale; NBR 80 Culoare: Natural; Negru Cod Serie: SR6156, SRV0065
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Thread Sizes (All) | Material garnitură de etanșare | Material șaibă | Tip | Standard filet | Tip șaibă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5192 RON - 2,5192 RON | 1090 În stoc |
1"
|
NBR nitrilic 80
|
Oțel moale
|
2
|
Filete BSP
|
Cu autocentrare
|
||
| 1,2345 RON - 1,2345 RON | 1000 În stoc |
1/4"
|
NBR nitrilic 80
|
Oțel moale
|
2
|
Filete BSP
|
Cu autocentrare
|
||
| 208,4181 RON - 208,4181 RON | 3 În stoc |
|
NBR nitrilic 80
|
Oțel moale
|
1
|
Filete BSP
|
Șaibă precomprimată imperială
|
||
| 1,9577 RON - 1,9577 RON | 580 În stoc |
3/4"
|
NBR nitrilic 80
|
Oțel moale
|
2
|
Filete BSP
|
Cu autocentrare
|
||
| 0,972 RON - 0,972 RON | 800 În stoc |
1/8"
|
NBR nitrilic 80
|
Oțel moale
|
2
|
Filete BSP
|
Cu autocentrare
|
||
| 2,2316 RON - 2,2316 RON | 1150 În stoc |
5/8"
|
NBR nitrilic 80
|
Oțel moale
|
2
|
Filete BSP
|
Cu autocentrare
|
||
| 1,506 RON - 1,506 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/2"
|
NBR nitrilic 80
|
Oțel moale
|
2
|
Filete BSP
|
Cu autocentrare
|
||
| 6,3756 RON - 6,3756 RON | 461 În stoc |
1"1/4
|
NBR nitrilic 80
|
Oțel moale
|
2
|
Filete BSP
|
Cu autocentrare
|
||
| 12,9072 RON - 13,191 RON | 968 În stoc |
2"
|
NBR nitrilic 80
|
Oțel moale
|
2
|
Filete BSP
|
Cu autocentrare
|
||
| 1,1459 RON - 1,1459 RON | 1700 În stoc |
3/8"
|
NBR nitrilic 80
|
Oțel moale
|
2
|
Filete BSP
|
Cu autocentrare
|
||
| 8,2266 RON - 8,2266 RON | 822 În stoc |
1"1/2
|
NBR nitrilic 80
|
Oțel moale
|
2
|
Filete BSP
|
Cu autocentrare
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina