Meniu Caută

Mâner fluture Cheie Euro (5333) Negru

Această încuietoare cu sfert de rotație cu mâner fluture este proiectată pentru a asigura și bloca ușile și panourile cu o camă rotativă (clichet) care este asigurată prin cuplarea cadrului pe partea din spate. Este prevăzută cu garnitură de cauciuc pentru o etanșare bună și două chei Euro standard, care oferă mai multă siguranță. Culoare neagră și fabricată din aliaj de zinc turnat sub presiune.
Numărul piesei Essentra:

20059330

Numărul piesei producătorului:

065120534E

29 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 40,3638 RON
50 + 27,2829 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

40,36 RON

1 x 40,3638 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip cheie Cheie Euro (5333)
Culoare Negru
Cod Vamal 8301409000
Material complet Aliaj de zinc turnat sub presiune

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne