Sú vybavené okom pre visiaci zámok pre zvýšenú bezpečnosť pri uzavretí. Sú vybavené gumeným tesnením na zabezpečenie dodatočného utesnenia. V ponuke sú zámky pravostranné aj ľavostranné a rôzne prevedenia zachytenia.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lățime orificiu de montare | Finalizare | Lungime orificiu de montare | Interval prindere | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,9788 RON - 31,0782 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
Placat cu crom
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 9,6164 RON - 14,9588 RON | 500 În stoc |
0.795 in
20.2 mm
|
Placat cu crom
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 17,456 RON - 30,0545 RON | 30 În stoc |
0.795 in
20.2 mm
|
Vopsit electrostatic
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,2888 RON - 0,2888 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.354 in
9.0 mm
|
Fără finisaj
|
|
|
||
| 19,9789 RON - 31,0783 RON | 20 În stoc |
0.795 in
20.2 mm
|
Placat cu crom
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 33,9988 RON - 60,8316 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
Vopsit electrostatic
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 19,9789 RON - 31,0783 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
Vopsit electrostatic
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 20,7368 RON - 30,0545 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
Placat cu crom
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 17,456 RON - 30,0545 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
Placat cu crom
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 19,9788 RON - 31,0782 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
Vopsit electrostatic
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 17,456 RON - 30,0545 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
Vopsit electrostatic
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 19,9788 RON - 31,0782 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
Vopsit electrostatic
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 38,0948 RON - 65,3196 RON | 80 În stoc |
0.795 in
20.2 mm
|
Placat cu crom
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,3067 RON - 0,3067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.366 in
9.3 mm
|
Fără finisaj
|
|
|
||
| 0,3112 RON - 0,3112 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
Fără finisaj
|
|
|
||
| 0,3231 RON - 0,3231 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
Fără finisaj
|
|
|
||
| 0,3094 RON - 0,3094 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.354 in
9.0 mm
|
Fără finisaj
|
|
|
||
| 0,3052 RON - 0,3052 RON | 995 În stoc |
0.366 in
9.3 mm
|
Fără finisaj
|
|
|
||
| 12,8313 RON - 19,9599 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
Vopsit electrostatic în negru
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
Brut
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina