20123956
262136001E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 20,9522 RON |
50 + | 14,1766 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Mounting Hole Length | 22.2 mm |
---|---|
Mounting Hole Length | 0.874 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Grip Range | 26.5 mm |
Grip Range | 1.043 in |
Cam Material | Steel |
Latch Material | Die Cast Zinc Alloy |
Colour | Natural |
Finish | Chrome Plated |
Key Type | No Key |
Latch Style | Quarter-Turn Latch |
Handle Type | Right Hand Knob Handle |
Includes | Nothing Included |
Commodity Code | 7907000090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina