Meniu Caută

Încuietori cu camă

În stoc

Încuietorile cu came sunt concepute să blocheze și să asigure accesul la panourile și ușile dvs. cu o camă rotativă care este asigurată prin cuplarea cadrului sau a elementului de fixare pe partea din spate.

Aceste încuietori oferă o asamblare fără instrumente pentru o montare rapidă și ușoară. Ele pot fi montate pe uși cu grosime comună și sunt ideale pentru aplicații de acces ușor.

Gama este disponibilă cu o serie de tipuri de încuietori, incluzând: cu cheie principală, cu cheie la fel și cu cheie diferită.

  • Materiale: oțel inoxidabil și aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Opțiuni de finisare: vopsire cu pulbere, cromat și oțel inoxidabil
  • Culori: negru și natural (argintiu)

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
66 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Prindere maximă Înălțime carcasă Tip cheie Cumpără
38,2021 RON - 38,2021 RON 40 În stoc
40,2928 RON - 40,2928 RON 50 În stoc
38,2021 RON - 38,2021 RON Solicitați termenul de livrare aici
40,2929 RON - 94,2965 RON 20 În stoc
34,195 RON - 39,6214 RON 90 În stoc
14,1307 RON - 20,9522 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
11,8062 RON - 13,118 RON 35 În stoc
24.5 mm
20.0 mm
Chei diferite
14,1307 RON - 20,9522 RON 18 În stoc
20.0 mm
14,5515 RON - 20,3721 RON 360 În stoc
17.0 mm
11.0 mm
Obturator SS cu chei la fel
73,6576 RON - 103,1206 RON 3 În stoc
20.5 mm
20.0 mm
Cheie principală
21,0293 RON - 47,3273 RON 52 În stoc
14.5 mm
20.0 mm
Cheie principală
21,0705 RON - 31,6132 RON 12 În stoc
26.5 mm
20.0 mm
Chei diferite
14,1307 RON - 20,9522 RON 4 În stoc
20.0 mm
20,5346 RON - 31,6132 RON 1 În stoc
8.5 mm
20.0 mm
Cheie Euro (5333)
14,6285 RON - 16,2539 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
31,8269 RON - 47,3273 RON 26 În stoc
18.5 mm
20.0 mm
Cheie principală
20,535 RON - 31,6132 RON 97 În stoc
20.5 mm
20.0 mm
Cu chei la fel
14,3877 RON - 15,9863 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5 mm
20.0 mm
Chei diferite
13,5612 RON - 15,0681 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cu chei diferite
21,0705 RON - 31,6132 RON 38 În stoc
24.5 mm
20.0 mm
Chei diferite
  • din 4
Încuietoare dulap Cu chei identice Aliaj de zinc turnat sub presiune

10273210

Interval de preț
38,2021 RON - 38,2021 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    30.0 mm
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Cod Vamal
    8301409000
Încuietoare dulap Cu chei identice Aliaj de zinc turnat sub presiune

10273258

Interval de preț
40,2928 RON - 40,2928 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    30.0 mm
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Cod Vamal
    7907000090
Încuietoare dulap Cu chei diferite Aliaj de zinc turnat sub presiune

10273265

Interval de preț
94,2965 RON - 40,2929 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    30.0 mm
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Cod Vamal
    7907000090
Încuietoare dulap Cu chei identice Aliaj de zinc turnat sub presiune

10273234

Interval de preț
39,6214 RON - 34,195 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    30.0 mm
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Cod Vamal
    8301409000
Încuietoare cu cheie Chei diferite 45.0 mm 24.5 mm Negru

20120399

Interval de preț
13,118 RON - 11,8062 RON

Niveluri de stoc
35 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Lungime prindere
    24.0 mm
  • Interval prindere
    24.5 mm
  • Înălțime carcasă
    20.0 mm
  • Tip cheie
    Chei diferite
Încuietoare cu cheie

20123796

Interval de preț
20,9522 RON - 14,1307 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    33.0 mm
  • Înălțime carcasă
    20.0 mm
  • Material camă
    Oțel
  • Cod Vamal
    7326909890
Încuietoare cu cheie 17.0 mm Obturator SS cu chei la fel Negru

20123826

Interval de preț
20,3721 RON - 14,5515 RON

Niveluri de stoc
360 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    30.0 mm
  • Interval prindere
    17.0 mm
  • Înălțime carcasă
    11.0 mm
  • Diametru cap
    22.0 mm
  • Tip cheie
    Obturator SS cu chei la fel
Încuietoare cu cheie Cheie principală 45.0 mm 20.5 mm Argintiu

20120412

Interval de preț
103,1206 RON - 73,6576 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Lungime prindere
    20.0 mm
  • Interval prindere
    20.5 mm
  • Înălțime carcasă
    20.0 mm
  • Tip cheie
    Cheie principală
Încuietoare cu cheie Cheie principală 45.0 mm 14.5 mm Argintiu

20120283

Interval de preț
47,3273 RON - 21,0293 RON

Niveluri de stoc
52 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Lungime prindere
    14.0 mm
  • Interval prindere
    14.5 mm
  • Înălțime carcasă
    20.0 mm
  • Tip cheie
    Cheie principală
Încuietoare cu cheie Chei diferite 45.0 mm 26.5 mm Argintiu

20120337

Interval de preț
31,6132 RON - 21,0705 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Lungime prindere
    26.0 mm
  • Interval prindere
    26.5 mm
  • Înălțime carcasă
    20.0 mm
  • Tip cheie
    Chei diferite
Încuietoare cu cheie

20123819

Interval de preț
20,9522 RON - 14,1307 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    40.0 mm
  • Înălțime carcasă
    20.0 mm
  • Material camă
    Oțel
  • Cod Vamal
    7326909890
Încuietoare cu cheie Cheie Euro (5333) 45.0 mm 8.5 mm Negru

20120382

Interval de preț
31,6132 RON - 20,5346 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Lungime prindere
    8.0 mm
  • Interval prindere
    8.5 mm
  • Înălțime carcasă
    20.0 mm
  • Tip cheie
    Cheie Euro (5333)
Încuietoare cu cheie Cheie principală 45.0 mm 18.5 mm Argintiu

20120276

Interval de preț
47,3273 RON - 31,8269 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Lungime prindere
    18.0 mm
  • Interval prindere
    18.5 mm
  • Înălțime carcasă
    20.0 mm
  • Tip cheie
    Cheie principală
Încuietoare cu cheie Cu chei la fel 45.0 mm 20.5 mm Argintiu

20120306

Interval de preț
31,6132 RON - 20,535 RON

Niveluri de stoc
97 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Lungime prindere
    20.0 mm
  • Interval prindere
    20.5 mm
  • Înălțime carcasă
    20.0 mm
  • Tip cheie
    Cu chei la fel
Încuietoare cu cheie Chei diferite 45.0 mm 24.5 mm Argintiu

20120320

Interval de preț
31,6132 RON - 21,0705 RON

Niveluri de stoc
38 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Lungime prindere
    24.0 mm
  • Interval prindere
    24.5 mm
  • Înălțime carcasă
    20.0 mm
  • Tip cheie
    Chei diferite