Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație

În stoc

Tento štvrťotáčkový zámok je odolný voči vibráciám a vhodný pre ľavú a pravú stranu. 243/5000 Otváranie zámku je možné iba zatlačením a otočením ovládača pomocou kľúča. Tento rad štvrťotáčkových západiek sa ponúka s výberom povrchovej úpravy a ovládačov, ktoré vyhovujú mnohým aplikáciám a používajú sa pre výrez s rozmermi 16,5 x 19,0 mm.

Cod Serie: SR5007

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
253 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Orientare la montare Material Finalizare Tip cheie Interval prindere Cumpără
53,9141 RON - 59,9046 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel inoxidabil
Brut
Cheie cu fante
13.5 mm
53,9141 RON - 59,9046 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel inoxidabil
Brut
Cheie cu fante
7.5 mm
53,9141 RON - 59,9046 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel inoxidabil
Brut
Cheie pătrată de 6,0 mm
7.5 mm
8,3853 RON - 13,0438 RON Solicitați termenul de livrare aici
Universale
PA
Acoperit cu plastic
Cheie triunghiulară 8.0 mm
26.5 mm
8,3853 RON - 13,0438 RON Solicitați termenul de livrare aici
Universale
PA
Acoperit cu plastic
Cheie triunghiulară 8.0 mm
24.5 mm
8,3853 RON - 13,0438 RON 48 În stoc
Universale
PA
Acoperit cu plastic
Cheie triunghiulară 8.0 mm
28.5 mm
8,3853 RON - 13,0438 RON 48 În stoc
Universale
PA
Acoperit cu plastic
Cheie triunghiulară 8.0 mm
24.5 mm
9,1885 RON - 13,2063 RON Solicitați termenul de livrare aici
Universale
Aliaj de zinc
Acoperit cu plastic
Cheie triunghiulară 8.0 mm
22.5 mm
8,3853 RON - 13,0438 RON Solicitați termenul de livrare aici
Universale
PA
Acoperit cu plastic
Cheie triunghiulară 8.0 mm
18.5 mm
8,3853 RON - 13,0438 RON Solicitați termenul de livrare aici
Universale
PA
Acoperit cu plastic
Cheie triunghiulară 8.0 mm
14.5 mm
8,8798 RON - 13,8131 RON Solicitați termenul de livrare aici
Universale
Aliaj de zinc
Acoperit cu plastic
Cheie triunghiulară 8.0 mm
28.5 mm
9,1885 RON - 13,2063 RON Solicitați termenul de livrare aici
Universale
Aliaj de zinc
Acoperit cu plastic
Cheie triunghiulară 8.0 mm
28.5 mm
6,2389 RON - 12,4327 RON 46 În stoc
Cheie pătrată de 8,0 mm
4,1978 RON - 4,6643 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cheie triunghiulară 8.0 mm
8,3478 RON - 12,4327 RON 7 În stoc
8,3478 RON - 12,4327 RON 101 În stoc
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
4,3448 RON - 4,8276 RON 29 În stoc
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
8,3478 RON - 12,4327 RON 45 În stoc
Cheie pătrată de 8,0 mm
6,2389 RON - 12,4327 RON 15 În stoc
Cheie pătrată de 8,0 mm
8,3478 RON - 12,4327 RON 1 În stoc
Cheie pătrată de 8,0 mm
  • din 13
Încuietori cu un sfert de rotaţie Cheie triunghiulară 8.0 mm 28.5 mm PA

20078249

Interval de preț
13,0438 RON - 8,3853 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • Orientare la montare
    Universale
  • Tip mâner
    Mâner operat cu instrumente
  • Material
    PA
  • Finalizare
    Acoperit cu plastic
  • Interval prindere
    28.5 mm
Încuietori cu un sfert de rotaţie Cheie triunghiulară 8.0 mm 24.5 mm PA

20078164

Interval de preț
13,0438 RON - 8,3853 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • Orientare la montare
    Universale
  • Tip mâner
    Mâner operat cu instrumente
  • Material
    PA
  • Finalizare
    Acoperit cu plastic
  • Interval prindere
    24.5 mm
Încuietoare cu sfert de rotație 14.5 mm Cheie pătrată de 8,0 mm Nailon

20050542

Interval de preț
12,4327 RON - 6,2389 RON

Niveluri de stoc
46 În stoc
Caracteristici
  • Material carcasă
    Nailon
  • Tip cheie
    Cheie pătrată de 8,0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Încuietoare cu sfert de rotație

20050672

Interval de preț
12,4327 RON - 8,3478 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Material carcasă
    Nailon
  • Cod Vamal
    3926909790
Încuietoare cu sfert de rotație 18.5 mm Floare de cheie dublă de 5,0 mm Nailon

20050498

Interval de preț
12,4327 RON - 8,3478 RON

Niveluri de stoc
101 În stoc
Caracteristici
  • Material carcasă
    Nailon
  • Tip cheie
    Floare de cheie dublă de 5,0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Încuietoare cu sfert de rotație 28.5 mm Floare de cheie dublă de 5,0 mm Nailon

20050528

Interval de preț
4,8276 RON - 4,3448 RON

Niveluri de stoc
29 În stoc
Caracteristici
  • Material carcasă
    Nailon
  • Tip cheie
    Floare de cheie dublă de 5,0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Încuietoare cu sfert de rotație 28.5 mm Cheie pătrată de 8,0 mm Nailon

20050580

Interval de preț
12,4327 RON - 8,3478 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • Material carcasă
    Nailon
  • Tip cheie
    Cheie pătrată de 8,0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Încuietoare cu sfert de rotație 8.5 mm Cheie pătrată de 8,0 mm Nailon

20050597

Interval de preț
12,4327 RON - 6,2389 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Material carcasă
    Nailon
  • Tip cheie
    Cheie pătrată de 8,0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Încuietoare cu sfert de rotație 26.5 mm Cheie pătrată de 8,0 mm Nailon

20050573

Interval de preț
12,4327 RON - 8,3478 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Material carcasă
    Nailon
  • Tip cheie
    Cheie pătrată de 8,0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790