Tento štvrťotáčkový zámok je odolný voči vibráciám a vhodný pre ľavú a pravú stranu. 243/5000 Otváranie zámku je možné iba zatlačením a otočením ovládača pomocou kľúča. Tento rad štvrťotáčkových západiek sa ponúka s výberom povrchovej úpravy a ovládačov, ktoré vyhovujú mnohým aplikáciám a používajú sa pre výrez s rozmermi 16,5 x 19,0 mm.
Cod Serie: SR5007
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Orientare la montare | Material | Finalizare | Tip cheie | Interval prindere | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,8024 RON - 16,5152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
|
|
||
| 11,1089 RON - 16,5152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
|
||
| 11,1086 RON - 16,5152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
|
||
| 11,5725 RON - 16,5152 RON | 38 În stoc |
Universale
|
Aliaj de zinc
|
Vopsit electrostatic în negru
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 11,5399 RON - 16,5152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Aliaj de zinc
|
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
|
||
| 8,8341 RON - 16,5152 RON | 16 În stoc |
Universale
|
Aliaj de zinc
|
Placat cu crom
|
Cheie cu fante
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 10,9343 RON - 16,5152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Universale
|
Aliaj de zinc
|
Placat cu crom
|
Cheie cu fante
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 11,1287 RON - 16,5152 RON | 1 În stoc |
|
Aliaj de zinc
|
|
Cheie triunghiulară 7.0 mm
|
|
||
| 11,1086 RON - 16,5152 RON | 39 În stoc |
|
|
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
|
||
| 10,9439 RON - 16,5152 RON | 836 În stoc |
Universale
|
Aliaj de zinc
|
Vopsit electrostatic în negru
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 10,7171 RON - 16,5152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Universale
|
Aliaj de zinc
|
Vopsit electrostatic în negru
|
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 5,5448 RON - 5,5448 RON | 296 În stoc |
|
Nailon
|
|
|
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina