Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație

În stoc

Tento štvrťotáčkový zámok je odolný voči vibráciám a vhodný pre ľavú a pravú stranu. 243/5000 Otváranie zámku je možné iba zatlačením a otočením ovládača pomocou kľúča. Tento rad štvrťotáčkových západiek sa ponúka s výberom povrchovej úpravy a ovládačov, ktoré vyhovujú mnohým aplikáciám a používajú sa pre výrez s rozmermi 16,5 x 19,0 mm.

Cod Serie: SR5007

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
253 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Orientare la montare Material Finalizare Tip cheie Interval prindere Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
Universale
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Placat cu crom
Cheie triunghiulară 8.0 mm
28.5 mm
11,2266 RON - 19,3207 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Placat cu crom
Cheie cu fante
27.0 mm
15,5392 RON - 21,755 RON 727 În stoc
Universale
Aliaj de zinc
Placat cu crom
Cheie triunghiulară 7.0 mm
28.5 mm
15,5392 RON - 21,755 RON Solicitați termenul de livrare aici
Universale
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Placat cu crom
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
26.5 mm
21,8586 RON - 39,1126 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Placat cu crom
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
20.0 mm
15,5392 RON - 21,755 RON 175 În stoc
Universale
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Placat cu crom
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
24.5 mm
21,8586 RON - 39,1126 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Placat cu crom
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
27.0 mm
11,109 RON - 16,5152 RON 419 În stoc
Cheie pătrată de 8,0 mm
11,2266 RON - 19,3207 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Aliaj de zinc
Placat cu crom
Cheie pătrată de 7,0 mm
27.0 mm
15,5392 RON - 34,7724 RON Solicitați termenul de livrare aici
Universale
Aliaj de zinc
Placat cu crom
Cheie triunghiulară 7.0 mm
8.5 mm
8,8798 RON - 13,8131 RON 18 În stoc
Universale
Aliaj de zinc
Acoperit cu plastic
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
22.5 mm
8,3853 RON - 13,0438 RON Solicitați termenul de livrare aici
Universale
PA
Acoperit cu plastic
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
22.5 mm
8,3853 RON - 13,0438 RON 40 În stoc
Universale
PA
Acoperit cu plastic
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
24.5 mm
8,3853 RON - 13,0438 RON Solicitați termenul de livrare aici
Universale
PA
Acoperit cu plastic
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
14.5 mm
9,5832 RON - 14,9072 RON Solicitați termenul de livrare aici
Universale
Aliaj de zinc
Acoperit cu plastic
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
18.5 mm
8,0303 RON - 11,5388 RON Solicitați termenul de livrare aici
Universale
PA
Acoperit cu plastic
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
8.5 mm
8,8798 RON - 13,8131 RON Solicitați termenul de livrare aici
Universale
Aliaj de zinc
Acoperit cu plastic
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
24.5 mm
53,9141 RON - 59,9046 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel inoxidabil
Brut
Cheie cu fante
13.5 mm
43,1313 RON - 47,9236 RON 72 În stoc
Pe dreapta și stânga
Oțel inoxidabil
Brut
Cheie pătrată de 6,0 mm
13.5 mm
53,9141 RON - 59,9046 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel inoxidabil
Brut
Cheie cu fante
7.5 mm
  • din 13
Încuietori cu un sfert de rotaţie Cheie triunghiulară 7.0 mm 28.5 mm Aliaj de zinc

20072988

Interval de preț
21,755 RON - 15,5392 RON

Niveluri de stoc
727 În stoc
Caracteristici
  • Orientare la montare
    Universale
  • Tip mâner
    Mâner operat cu instrumente
  • Material
    Aliaj de zinc
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Interval prindere
    28.5 mm
Încuietoare cu cheie 24.5 mm Floare de cheie dublă de 5,0 mm

20072827

Interval de preț
21,755 RON - 15,5392 RON

Niveluri de stoc
175 În stoc
Caracteristici
  • Orientare la montare
    Universale
  • Tip mâner
    Mâner operat cu instrumente
  • Material
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Interval prindere
    24.5 mm
Încuietoare cu sfert de rotație 24.5 mm Cheie pătrată de 8,0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20055882

Interval de preț
16,5152 RON - 11,109 RON

Niveluri de stoc
419 În stoc
Caracteristici
  • Material carcasă
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Tip cheie
    Cheie pătrată de 8,0 mm
  • Cod Vamal
    7907000090
Încuietori cu un sfert de rotaţie Floare de cheie dublă de 5,0 mm 22.5 mm Aliaj de zinc

20077815

Interval de preț
13,8131 RON - 8,8798 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Orientare la montare
    Universale
  • Tip mâner
    Mâner operat cu instrumente
  • Material încuietoare
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Material
    Aliaj de zinc
  • Finalizare
    Acoperit cu plastic
Încuietori cu un sfert de rotaţie Floare de cheie dublă de 5,0 mm 24.5 mm PA

20077860

Interval de preț
13,0438 RON - 8,3853 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Orientare la montare
    Universale
  • Tip mâner
    Mâner operat cu instrumente
  • Material
    PA
  • Finalizare
    Acoperit cu plastic
  • Interval prindere
    24.5 mm
Încuietori cu un sfert de rotaţie Cheie pătrată de 6,0 mm 13.5 mm Oțel inoxidabil

20051853

Interval de preț
47,9236 RON - 43,1313 RON

Niveluri de stoc
72 În stoc
Caracteristici
  • Orientare la montare
    Pe dreapta și stânga
  • Tip mâner
    Mâner operat cu instrumente
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Finalizare
    Brut
  • Interval prindere
    13.5 mm