Meniu Caută

Încuietoare cu sfert de rotație

În stoc

Tento štvrťotáčkový zámok je odolný voči vibráciám a vhodný pre ľavú a pravú stranu. 243/5000 Otváranie zámku je možné iba zatlačením a otočením ovládača pomocou kľúča. Tento rad štvrťotáčkových západiek sa ponúka s výberom povrchovej úpravy a ovládačov, ktoré vyhovujú mnohým aplikáciám a používajú sa pre výrez s rozmermi 16,5 x 19,0 mm.

Cod Serie: SR5007

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
253 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Orientare la montare Material Finalizare Tip cheie Interval prindere Cumpără
33,6936 RON - 71,2206 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
33,6936 RON - 71,2206 RON 20 În stoc
Nailon
Solicitați termenul de livrare aici
12,8428 RON - 19,9778 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Aliaj de zinc
Vopsit electrostatic în negru
Cheie pătrată de 7,0 mm
27.0 mm
15,5392 RON - 34,7724 RON Solicitați termenul de livrare aici
Universale
Aliaj de zinc
Placat cu crom
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
28.5 mm
15,5392 RON - 34,7724 RON 20 În stoc
Universale
Aliaj de zinc
Placat cu crom
Cheie pătrată de 8,0 mm
28.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Universale
Aliaj de zinc
Placat cu crom
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
28.5 mm
11,1088 RON - 16,5152 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cheie triunghiulară 8.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Universale
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Placat cu crom
Floare de cheie dublă de 3,0 mm
5,127 RON - 7,9753 RON Solicitați termenul de livrare aici
Universale
Aliaj de zinc
Acoperit cu plastic
Cheie triunghiulară 8.0 mm
26.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Universale
Aliaj de zinc
Placat cu crom
Cheie triunghiulară 8.0 mm
18.5 mm
179,1994 RON - 179,1994 RON 47 În stoc
Universale
Oțel inoxidabil
Mată
Cheie feroviară
18.0 mm
12,8426 RON - 19,9774 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Aliaj de zinc
Vopsit electrostatic în negru
Cheie cu fante
20.0 mm
9,5832 RON - 14,9072 RON Solicitați termenul de livrare aici
Universale
Aliaj de zinc
Acoperit cu plastic
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
22.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Universale
Aliaj de zinc
Placat cu crom
Cheie triunghiulară 8.0 mm
24.5 mm
11,1287 RON - 16,5152 RON 1 În stoc
Aliaj de zinc
Cheie triunghiulară 7.0 mm
11,1086 RON - 16,5152 RON 39 În stoc
Cheie pătrată de 8,0 mm
8,438 RON - 8,438 RON 1 În stoc
Universale
Aliaj de zinc
Poliamidă
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
18.5 mm
12,8428 RON - 19,9778 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Aliaj de zinc
Vopsit electrostatic în negru
Cheie pătrată de 7,0 mm
30.0 mm
8,4379 RON - 8,4379 RON 11 În stoc
Nailon
  • din 13
Încuietoare cu sfert de rotație Negru

10281260

Interval de preț
71,2206 RON - 33,6936 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Material
    Nailon
  • Cod Vamal
    8301409000
Încuietoare cu cheie 28.5 mm Cheie pătrată de 8,0 mm Aliaj de zinc

20125561

Interval de preț
34,7724 RON - 15,5392 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Orientare la montare
    Universale
  • Tip mâner
    Mâner operat cu instrumente
  • Material
    Aliaj de zinc
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Interval prindere
    28.5 mm
Încuietoare cu cheie Cheie feroviară 18.0 mm Oțel inoxidabil

20126483

Interval de preț
179,1994 RON - 179,1994 RON

Niveluri de stoc
47 În stoc
Caracteristici
  • Orientare la montare
    Universale
  • Tip mâner
    Mâner operat cu instrumente
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Finalizare
    Mată
  • Interval prindere
    18.0 mm
Încuietoare cu cheie Cheie triunghiulară 7.0 mm 24.5 mm Aliaj de zinc

20119843

Interval de preț
16,5152 RON - 11,1287 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Material carcasă
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Material
    Aliaj de zinc
  • Tip cheie
    Cheie triunghiulară 7.0 mm
  • Cod Vamal
    7907000090
Încuietoare cu sfert de rotație 8.5 mm Cheie pătrată de 8,0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20119836

Interval de preț
16,5152 RON - 11,1086 RON

Niveluri de stoc
39 În stoc
Caracteristici
  • Material carcasă
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Tip cheie
    Cheie pătrată de 8,0 mm
  • Cod Vamal
    7907000090
Încuietoare cu sfert de rotație 18.5 mm Floare de cheie dublă de 5,0 mm Negru

20123291

Interval de preț
8,438 RON - 8,438 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Orientare la montare
    Universale
  • Tip mâner
    Mâner cu chei
  • Material carcasă
    Nailon
  • Material camă
    Nailon
  • Material
    Aliaj de zinc
Încuietoare cu sfert de rotație Negru

20123307

Interval de preț
8,4379 RON - 8,4379 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Material
    Nailon
  • Cod Vamal
    3926909790