Meniu Caută

Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală

În stoc

Vodiace lišty dosiek plošných spojov (PCB) sa používajú na montovanie dosiek plošných spojov v úzkom priestore, ako je vodiaca lišta PCB. Horizontálne vodiace lišty vyžadujú vodorovnú montáž dosiek PCB. Dostupné v rôznych spôsoboch upevnenia a alternatíveho uchytenia.

Cod Serie: SRRN

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Grosimea panoului acceptată Distanță dintre orificiile de fixare Cumpără
0,6657 RON - 0,8219 RON Solicitați termenul de livrare aici
152.4 mm
1.6 mm
139.7 mm
0,794 RON - 1,0583 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
1.6 mm
50.8 mm
6,2087 RON - 6,2087 RON 500 În stoc
203.2 mm
3.2 mm
177.8 mm
5,9511 RON - 5,9511 RON Solicitați termenul de livrare aici
203.2 mm
1.6 mm
177.8 mm
3,4227 RON - 4,0662 RON 786 În stoc
152.4 mm
1.6 mm
127.0 mm
4,2442 RON - 4,2442 RON Solicitați termenul de livrare aici
203.2 mm
1.6 mm
177.8 mm
4,2578 RON - 4,2578 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
1.6 mm
55.9 mm
2,3958 RON - 2,9572 RON 3000 În stoc
63.5 mm
2.2 mm
55.9 mm
2,6013 RON - 3,19 RON Solicitați termenul de livrare aici
83.8 mm
2.2 mm
76.2 mm
2,5192 RON - 2,5192 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.7 mm
1.6 mm
9.1 mm
3,3132 RON - 3,3132 RON Solicitați termenul de livrare aici
139.7 mm
114.4 mm
4,5043 RON - 4,5043 RON Solicitați termenul de livrare aici
139.7 mm
114.4 mm
2,2453 RON - 2,2453 RON 1000 În stoc
63.5 mm
2.0 mm
50.8 mm
2,3958 RON - 2,3958 RON Solicitați termenul de livrare aici
114.3 mm
4.0 mm
101.6 mm
2,8614 RON - 3,4911 RON Solicitați termenul de livrare aici
99.7 mm
2.2 mm
92.1 mm
583,9826 RON - 648,8696 RON Solicitați termenul de livrare aici
1227.8 mm
1.6 mm
5,5448 RON - 5,5448 RON 348 În stoc
88.9 mm
1.6 mm
63.5 mm
3,7489 RON - 3,7489 RON 2000 În stoc
63.5 mm
1.6 mm
38.1 mm
3,8523 RON - 3,8523 RON Solicitați termenul de livrare aici
152.4 mm
2.4 mm
127.0 mm
4,0388 RON - 4,0388 RON Solicitați termenul de livrare aici
190.5 mm
1.6 mm
165.1 mm
  • din 5
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 3.2 mm 203.2 mm Nailon 6/6

10317006

Interval de preț
6,2087 RON - 6,2087 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Snap-In
  • Grosimea panoului acceptată
    3.2 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    177.8 mm
  • Lungime totală
    203.2 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 1.6 mm 152.4 mm Nailon 6/6

10319819

Interval de preț
4,0662 RON - 3,4227 RON

Niveluri de stoc
786 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Snap-In
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    127.0 mm
  • Lungime totală
    152.4 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 2.2 mm 63.5 mm PC

10113455

Interval de preț
2,9572 RON - 2,3958 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Snap-In
  • Grosimea panoului acceptată
    2.2 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    55.9 mm
  • Lungime totală
    63.5 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 2.0 mm 63.5 mm Nailon 6/6

10316719

Interval de preț
2,2453 RON - 2,2453 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Snap-In
  • Grosimea panoului acceptată
    2.0 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    50.8 mm
  • Lungime totală
    63.5 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 1.6 mm 88.9 mm Nailon 6/6

10320006

Interval de preț
5,5448 RON - 5,5448 RON

Niveluri de stoc
348 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Snap-In
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    63.5 mm
  • Lungime totală
    88.9 mm
Ghidaje pentru plăci cu circuite cu montare pe orizontală Fixare prin împingere 1.6 mm 63.5 mm Nailon 6/6

10112496

Interval de preț
3,7489 RON - 3,7489 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Metodă de montare
    Snap-In
  • Grosimea panoului acceptată
    1.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    38.1 mm
  • Lungime totală
    63.5 mm