O gamă de garnituri simple sau duble. Clapeta unică este fabricată din material EDPM, în timp ce clapetele duble au suport de cauciuc dur pentru a îmbunătăți aderența la panou și cauciuc mai moale pentru a ajuta la compresiune. Ambele profile sunt flexibile și pot fi apăsate manual, făcându-le o soluție rapidă și ușoară. Finisaj negru și cu un miez de arc din oțel. Furnizată în role de 20 m.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Cumpără | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430,8695 RON - 430,8695 RON | În producție | ||||||||||
450,8446 RON - 450,8446 RON | În producție | ||||||||||
382,3623 RON - 382,3623 RON | În producție | ||||||||||
801,8136 RON - 801,8136 RON | 9 În stoc | ||||||||||
619,203 RON - 619,203 RON | 26 În stoc | ||||||||||
399,4897 RON - 399,4897 RON | 1 În stoc | ||||||||||
664,8625 RON - 664,8625 RON | În producție | ||||||||||
425,1603 RON - 425,1603 RON | 1 În stoc | ||||||||||
565,0003 RON - 565,0003 RON | În producție | ||||||||||
522,1885 RON - 522,1885 RON | În producție | ||||||||||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina