Meniu Caută

Flanșă de reținere șurub ascuns M3 5.00 Oţel inoxidabil 303

Flanșa de reținere a șuruburilor captive este proiectată pentru a fixa șuruburile în poziție și pentru a preveni pierderea sau deplasarea lor greșită în aplicațiile în care sunt înlocuite frecvent. Folosit în industrii precum electronică și auto pentru a preveni deteriorarea circuitelor electronice și a pieselor delicate. Fabricat din Oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20180317

Numărul piesei producătorului:

20180317

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 12,6779 RON
50 - 99 10,7812 RON
100 - 199 10,1324 RON
200 - 499 9,533 RON
500 - 999 8,885 RON
1000 + 8,236 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

12,68 RON

1 x 12,6779 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Menetméret d1 M3
Panel t1±8% 5.00
d2 5.0
H1 1.5
l1 5.00
D3 7.5
Installációs golyó átmérő d4 5.0
d6 6.0
Ecartament metal 6.0
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne