Meniu Caută

Fiting tubulatură M25 Alamă

This swivel fitting is made of two part fitting comprising a shall and body with external thread made of nickel plated brass. The external thread swivels about the main body. It can be used with a locknut. The Thread size is M25
Numărul piesei Essentra:

10276785

Numărul piesei producătorului:

494607

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 149 92,1285 RON
150 + 78,8628 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

921,29 RON

10 x 92,1285 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Nichel
Tip Tub de protecție din metal PVC;Echipament
Dimensiune filet M25
Cod Vamal 7419809099
Model Pivot
Material complet Alamă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne