Meniu Caută

Dopuri filetate cu inele O

În stoc

Bușoanele cu garnitură inelară filetată pentru filete BSP și de gaz includ o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară, pentru a asigura o etanșare strânsă, pentru a preveni bine scurgerile, pentru fitingurile filetate hidraulice. Garnitura inelară oferă o etanșare strânsă și, prin urmare, previne pătrunderea în orificiu a contaminanților de la murdărie, praf, reziduuri și umiditate.

Potrivite pentru filete BSP și de gaz, aceste bușoane cu garnitură inelară pot fi instalate cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe sau manual.

Folosite în mod obișnuit în sectoarele petrolului și gazelor, instalațiilor sanitare și auto, unde etanșările strânse sunt esențiale pentru integritatea sistemului.

  • Sunt prevăzute cu o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară pentru a asigura o etanșare strânsă.
  • Pot fi instalate cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe sau manual.
  • Folosite în sectoarele de petrol și gaze, instalații sanitare și auto.
Material: HDPE Culoare: Galben, Roșu Cod Serie: SR1125, SR5760

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 2 - Colț cu 3 direcții
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
62 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet SW Culoare L Standard filet Tip Cumpără
0,4723 RON - 0,5134 RON 350 În stoc
16.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Galben
12.5 mm
UNF
0,6837 RON - 0,6837 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF
13.0 mm
Galben
13.5 mm
UNF
1,3262 RON - 1,4112 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
24.0 mm
Galben
14.0 mm
UNF
0,5389 RON - 0,5389 RON 200 În stoc
21.0 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Galben
12.5 mm
UNF
0,4645 RON - 0,505 RON 500 În stoc
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Galben
12.5 mm
UNF
0,5024 RON - 0,6175 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
7/8 in - 14 UNF
15.0 mm
Galben
13.5 mm
UNF
0,929 RON - 1,007 RON 100 În stoc
35.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
19.0 mm
Galben
14.0 mm
UNF
1,3293 RON - 1,6292 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
30.0 mm
Galben
14.0 mm
UNF
1,1276 RON - 1,2056 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
1 3/16 in - 12 UNF
22.0 mm
Galben
14.0 mm
UNF
0,2519 RON - 0,3094 RON 500 În stoc
14.0 mm
3/8 in - 24 UNF
7.0 mm
Galben
10.0 mm
UNF
1,1061 RON - 1,3608 RON 550 În stoc
50.0 mm
1 5/8 in - 12 UNF
24.0 mm
Galben
14.0 mm
UNF
0,5915 RON - 0,5915 RON 320 În stoc
31.0 mm
1 in - 14 UNF
17.0 mm
Galben
13.5 mm
UNF
0,5971 RON - 0,6354 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
13.0 mm
Galben
12.5 mm
UNF
1,1631 RON - 2,6302 RON 400 În stoc
44.2 mm
1 5/16 - 12 in UNF
31.8 mm
Roșu
15.0 mm
UNF
3,2565 RON - 7,4569 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.7 mm
1 5/8 - 12 in UNF
38.1 mm
Roșu
15.0 mm
UNF
7,6031 RON - 17,3543 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.5 mm
1 7/8 - 12 in UNF
41.3 mm
Roșu
15.0 mm
UNF
1,1457 RON - 2,6031 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
1 3/16 - 12 in UNF
28.6 mm
Roșu
15.0 mm
UNF
0,6619 RON - 1,4913 RON 3000 În stoc
20.3 mm
9/16 - 18 in UNF
21.3 mm
Roșu
8.9 mm
UNF
0,6699 RON - 1,5184 RON 7650 În stoc
18.5 mm
1/2 - 20 in UNF
11.1 mm
Roșu
8.7 mm
UNF
0,8374 RON - 1,8845 RON 1900 În stoc
29.4 mm
7/8 - 14 in UNF
20.6 mm
Roșu
11.9 mm
UNF
  • din 4
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete UNF 7/16 in - 20 UNF 16.0 mm HDPE Galben

10286968

Interval de preț
0,5134 RON - 0,4723 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    7/16 in - 20 UNF
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete UNF 9/16 in - 18 UNF 21.0 mm HDPE Galben

10286982

Interval de preț
0,5389 RON - 0,5389 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    9/16 in - 18 UNF
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete UNF 1/2 in - 20 UNF 19.0 mm HDPE Galben

10286975

Interval de preț
0,505 RON - 0,4645 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    1/2 in - 20 UNF
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete UNF 1 1/16 in - 12 UNF 35.0 mm HDPE Galben

10285848

Interval de preț
1,007 RON - 0,929 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • D
    35.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 1/16 in - 12 UNF
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete UNF 3/8 in - 24 UNF 14.0 mm HDPE Galben

10286951

Interval de preț
0,3094 RON - 0,2519 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Dimensiune filet
    3/8 in - 24 UNF
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete UNF 1 5/8 in - 12 UNF 50.0 mm HDPE Galben

10287026

Interval de preț
1,3608 RON - 1,1061 RON

Niveluri de stoc
550 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 5/8 in - 12 UNF
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete UNF 1 in - 14 UNF 31.0 mm HDPE Galben

10285831

Interval de preț
0,5915 RON - 0,5915 RON

Niveluri de stoc
320 În stoc
Caracteristici
  • D
    31.0 mm
  • H
    22.1 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 in - 14 UNF
Bușon filetat Filete UNF 1 5/16 - 12 in UNF 44.2 mm HDPE Roșu

10310946

Interval de preț
2,6302 RON - 1,1631 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • D
    44.2 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    31.8 mm
  • Dimensiune filet
    1 5/16 - 12 in UNF
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete UNF 9/16 - 18 in UNF 20.3 mm HDPE Roșu

10310960

Interval de preț
1,4913 RON - 0,6619 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.3 mm
  • H
    17.1 mm
  • L
    8.9 mm
  • SW
    21.3 mm
  • Dimensiune filet
    9/16 - 18 in UNF
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete UNF 1/2 - 20 in UNF 18.5 mm HDPE Roșu

10149416

Interval de preț
1,5184 RON - 0,6699 RON

Niveluri de stoc
7650 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    11.1 mm
  • Dimensiune filet
    1/2 - 20 in UNF
Buşon filetat cu garnitură inelară Filete UNF 7/8 - 14 in UNF 29.4 mm HDPE Roșu

10310984

Interval de preț
1,8845 RON - 0,8374 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • L
    11.9 mm
  • SW
    20.6 mm
  • Dimensiune filet
    7/8 - 14 in UNF