Meniu Caută

Dopuri de protecție filetate

În stoc

Dopuri de protecție filetate concepute pentru a fi utilizate pe filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și expedierii. Designul capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea manuală ușoară pe țevi și tuburi, prin simpla răsucire.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Bușonul de protecție protejează împotriva contaminanților, cum ar fi murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale. Material: LDPE, Nailon 6 Culoare: Roșu, Natural Cod Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - Colț cu 3 direcții
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
63 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet Culoare H L Standard filet Tip Cumpără
0,7283 RON - 2,8628 RON 24430 În stoc
32.7 mm
M26 x 1;5
Roșu
18.7 mm
13.5 mm
Metric
2 - Colț cu 3 direcții
0,6092 RON - 1,6199 RON 10841 În stoc
18.5 mm
M14 x 1;5
Roșu
17.2 mm
9.5 mm
Metric
2 - Colț cu 3 direcții
2,9709 RON - 5,8512 RON 200 În stoc
63.7 mm
M52 x 1;5
Roșu
21.5 mm
15.5 mm
Metric
2 - Colț cu 3 direcții
0,6859 RON - 2,2762 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.3 mm
M24 x 1;5
Roșu
18.5 mm
13.8 mm
Metric
2 - Colț cu 3 direcții
2,2316 RON - 6,0048 RON 1960 În stoc
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
Roșu
39.2 mm
16.7 mm
UNF
2 - Colț cu 3 direcții
0,7776 RON - 2,0388 RON 2000 În stoc
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
Roșu
32.0 mm
13.7 mm
UNF
2 - Colț cu 3 direcții
0,4353 RON - 0,6095 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
Roșu
27.1 mm
7.1 mm
UNF
2 - Colț cu 3 direcții
0,5243 RON - 1,3671 RON 4900 În stoc
20.7 mm
5/8 in - 24 UNF/JIC
Roșu
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2 - Colț cu 3 direcții
0,3217 RON - 0,8644 RON 3400 În stoc
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Roșu
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2 - Colț cu 3 direcții
0,5463 RON - 1,4803 RON 83595 În stoc
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Roșu
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2 - Colț cu 3 direcții
0,3901 RON - 1,0711 RON 6000 În stoc
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
Roșu
15.3 mm
10.5 mm
UNF
2 - Colț cu 3 direcții
0,3215 RON - 0,8141 RON 4000 În stoc
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Roșu
19.4 mm
7.4 mm
UNF
2 - Colț cu 3 direcții
0,434 RON - 1,1772 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.6 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
Roșu
26.1 mm
10.7 mm
UNF
2 - Colț cu 3 direcții
0,3039 RON - 0,8141 RON 5000 În stoc
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Roșu
19.7 mm
7.4 mm
UNF
2 - Colț cu 3 direcții
0,7461 RON - 2,0388 RON 26635 În stoc
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Roșu
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2 - Colț cu 3 direcții
0,3545 RON - 0,9607 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Roșu
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2 - Colț cu 3 direcții
1,0268 RON - 2,8209 RON 8700 În stoc
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Roșu
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2 - Colț cu 3 direcții
0,6366 RON - 1,7316 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Roșu
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2 - Colț cu 3 direcții
0,5955 RON - 1,592 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
Roșu
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2 - Colț cu 3 direcții
0,5161 RON - 1,3839 RON 12455 În stoc
25.6 mm
11/16 in - 16 UNF/JIC
Roșu
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2 - Colț cu 3 direcții
  • din 4
Bușon filetat M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm LDPE Roșu

10083048

Interval de preț
2,8628 RON - 0,7283 RON

Niveluri de stoc
24430 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    13.5 mm
  • Dimensiune filet
    M26 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușon filetat M14 x 1;5 18.5 mm 9.5 mm LDPE Roșu

10082997

Interval de preț
1,6199 RON - 0,6092 RON

Niveluri de stoc
10841 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    9.5 mm
  • Dimensiune filet
    M14 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușon filetat M52 x 1;5 63.7 mm 15.5 mm LDPE Roșu

10083055

Interval de preț
5,8512 RON - 2,9709 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • D
    63.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Dimensiune filet
    M52 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușon filetat 1 7/8 in - 12 UNF/JIC 58.4 mm 16.7 mm LDPE Roșu

10082492

Interval de preț
6,0048 RON - 2,2316 RON

Niveluri de stoc
1960 În stoc
Caracteristici
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • L
    16.7 mm
  • Dimensiune filet
    1 7/8 in - 12 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm LDPE Roșu

10084618

Interval de preț
2,0388 RON - 0,7776 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Dimensiune filet
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat 5/8 in - 24 UNF/JIC 20.7 mm 10.0 mm LDPE Roșu

10087558

Interval de preț
1,3671 RON - 0,5243 RON

Niveluri de stoc
4900 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    5/8 in - 24 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm LDPE Roșu

10071779

Interval de preț
0,8644 RON - 0,3217 RON

Niveluri de stoc
3400 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Dimensiune filet
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm LDPE Roșu

10071465

Interval de preț
1,4803 RON - 0,5463 RON

Niveluri de stoc
83595 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Dimensiune filet
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat 1/2 in - 20 UNF/JIC 18.5 mm 10.5 mm LDPE Roșu

10071786

Interval de preț
1,0711 RON - 0,3901 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • L
    10.5 mm
  • Dimensiune filet
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat 5/16 in - 18 UNF/JIC 14.5 mm 7.4 mm LDPE Roșu

10071151

Interval de preț
0,8141 RON - 0,3215 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Dimensiune filet
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat 5/16 in - 24 UNF/JIC 14.8 mm 7.4 mm LDPE Roșu

10071847

Interval de preț
0,8141 RON - 0,3039 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Dimensiune filet
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm LDPE Roșu

10071045

Interval de preț
2,0388 RON - 0,7461 RON

Niveluri de stoc
26635 În stoc
Caracteristici
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Dimensiune filet
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm LDPE Roșu

10071700

Interval de preț
2,8209 RON - 1,0268 RON

Niveluri de stoc
8700 În stoc
Caracteristici
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat 11/16 in - 16 UNF/JIC 25.6 mm 13.5 mm LDPE Roșu

10086742

Interval de preț
1,3839 RON - 0,5161 RON

Niveluri de stoc
12455 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.6 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Dimensiune filet
    11/16 in - 16 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF