Meniu Caută

Dopuri de protecție filetate

În stoc

Dopuri de protecție filetate concepute pentru a fi utilizate pe filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și expedierii. Designul capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea manuală ușoară pe țevi și tuburi, prin simpla răsucire.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Bușonul de protecție protejează împotriva contaminanților, cum ar fi murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale. Material: LDPE, Nailon 6 Culoare: Roșu, Natural Cod Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - Colț cu 3 direcții
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
63 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet Culoare H L Standard filet Tip Cumpără
0,4928 RON - 1,173 RON 10130 În stoc
18.5 mm
M12 x 1;0
Roșu
16.7 mm
10.7 mm
Metric
2 - Colț cu 3 direcții
0,3423 RON - 0,7638 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
3/8 in - 19 BSP
Roșu
12.3 mm
6.3 mm
BSP
2,697 RON - 6,9963 RON 13320 În stoc
73.7 mm
2 in - 11 BSP/GAS
Roșu
28.2 mm
10.7 mm
2 - Colț cu 3 direcții
1,0104 RON - 2,6253 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
7/8 in - 14 BSP/GAS
Roșu
31.6 mm
13.5 mm
2 - Colț cu 3 direcții
2,0673 RON - 5,516 RON 15714 În stoc
55.2 mm
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
Roșu
27.7 mm
10.8 mm
2 - Colț cu 3 direcții
0,5024 RON - 1,1199 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
1/2 in - 14 BSP
Roșu
12.8 mm
6.8 mm
BSP
0,5736 RON - 1,592 RON 5000 În stoc
31.3 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
Roșu
32.3 mm
13.9 mm
2 - Colț cu 3 direcții
0,3217 RON - 0,8602 RON 9500 În stoc
16.4 mm
1/8 in - 18 BSP/GAS
Roșu
14.7 mm
4.2 mm
2 - Colț cu 3 direcții
4,0662 RON - 17,1767 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.0 mm
G 1
Natural
21.0 mm
11.0 mm
BSP
3
0,7324 RON - 1,9132 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
5/8 in - 14 BSP
Roșu
15.6 mm
9.6 mm
BSP
0,6503 RON - 1,7176 RON 8434 În stoc
32.3 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
Roșu
28.0 mm
11.0 mm
2 - Colț cu 3 direcții
0,5325 RON - 1,4244 RON 23260 În stoc
28.0 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
Roșu
17.0 mm
10.7 mm
2 - Colț cu 3 direcții
0,3641 RON - 0,9635 RON 15612 În stoc
22.2 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
Roșu
12.0 mm
5.5 mm
2 - Colț cu 3 direcții
0,6133 RON - 1,6199 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
M16 x 1;5
Roșu
17.2 mm
13.5 mm
Metric
2 - Colț cu 3 direcții
1,0268 RON - 2,8209 RON 8700 În stoc
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Roșu
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2 - Colț cu 3 direcții
0,3545 RON - 0,9607 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Roșu
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2 - Colț cu 3 direcții
0,3901 RON - 1,0711 RON 6000 În stoc
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
Roșu
15.3 mm
10.5 mm
UNF
2 - Colț cu 3 direcții
0,5463 RON - 1,4803 RON 83595 În stoc
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Roșu
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2 - Colț cu 3 direcții
0,3039 RON - 0,8141 RON 5000 În stoc
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Roșu
19.7 mm
7.4 mm
UNF
2 - Colț cu 3 direcții
0,3217 RON - 0,8644 RON 3400 În stoc
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Roșu
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2 - Colț cu 3 direcții
  • din 4
Bușon filetat M12 x 1;0 18.5 mm 10.7 mm LDPE Roșu

10082973

Interval de preț
1,173 RON - 0,4928 RON

Niveluri de stoc
10130 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.7 mm
  • Dimensiune filet
    M12 x 1;0
  • Standard filet
    Metric
Bușon filetat 2 in - 11 BSP/GAS 73.7 mm 10.7 mm LDPE Roșu

10071137

Interval de preț
6,9963 RON - 2,697 RON

Niveluri de stoc
13320 În stoc
Caracteristici
  • D
    73.7 mm
  • H
    28.2 mm
  • L
    10.7 mm
  • Dimensiune filet
    2 in - 11 BSP/GAS
  • Tip
    2 - Colț cu 3 direcții
Bușon filetat 1 1/2 in - 11 BSP/GAS 55.2 mm 10.8 mm LDPE Roșu

10081822

Interval de preț
5,516 RON - 2,0673 RON

Niveluri de stoc
15714 În stoc
Caracteristici
  • D
    55.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Dimensiune filet
    1 1/2 in - 11 BSP/GAS
  • Tip
    2 - Colț cu 3 direcții
Bușon filetat 5/8 in - 14 BSP/GAS 31.3 mm 13.9 mm LDPE Roșu

10071199

Interval de preț
1,592 RON - 0,5736 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • D
    31.3 mm
  • H
    32.3 mm
  • L
    13.9 mm
  • Dimensiune filet
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Tip
    2 - Colț cu 3 direcții
Bușon filetat 1/8 in - 18 BSP/GAS 16.4 mm 4.2 mm LDPE Roșu

10071663

Interval de preț
0,8602 RON - 0,3217 RON

Niveluri de stoc
9500 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.4 mm
  • H
    14.7 mm
  • L
    4.2 mm
  • Dimensiune filet
    1/8 in - 18 BSP/GAS
  • Tip
    2 - Colț cu 3 direcții
Bușon filetat 3/4 in - 14 BSP/GAS 32.3 mm 11.0 mm LDPE Roșu

10071946

Interval de preț
1,7176 RON - 0,6503 RON

Niveluri de stoc
8434 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Dimensiune filet
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Tip
    2 - Colț cu 3 direcții
Bușon filetat 1/2 in - 14 BSP/GAS 28.0 mm 10.7 mm LDPE Roșu

10071489

Interval de preț
1,4244 RON - 0,5325 RON

Niveluri de stoc
23260 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Dimensiune filet
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Tip
    2 - Colț cu 3 direcții
Bușon filetat 3/8 in - 19 BSP/GAS 22.2 mm 5.5 mm LDPE Roșu

10072981

Interval de preț
0,9635 RON - 0,3641 RON

Niveluri de stoc
15612 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.2 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Dimensiune filet
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Tip
    2 - Colț cu 3 direcții
Bușon filetat 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm LDPE Roșu

10071700

Interval de preț
2,8209 RON - 1,0268 RON

Niveluri de stoc
8700 În stoc
Caracteristici
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat 1/2 in - 20 UNF/JIC 18.5 mm 10.5 mm LDPE Roșu

10071786

Interval de preț
1,0711 RON - 0,3901 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • L
    10.5 mm
  • Dimensiune filet
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm LDPE Roșu

10071465

Interval de preț
1,4803 RON - 0,5463 RON

Niveluri de stoc
83595 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Dimensiune filet
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat 5/16 in - 24 UNF/JIC 14.8 mm 7.4 mm LDPE Roșu

10071847

Interval de preț
0,8141 RON - 0,3039 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Dimensiune filet
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon filetat 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm LDPE Roșu

10071779

Interval de preț
0,8644 RON - 0,3217 RON

Niveluri de stoc
3400 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Dimensiune filet
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF