Meniu Caută

Distanțiere pentru LED-uri - distanțiere rotunde, metrice

În stoc

Tieto dištančné podložky pre LED diódy sú dostupné v troch rôznych typoch, vhodných pre obidve LED diódy T-1 a T-1 3/4. Zabezpečujú kontrolu výšky a udržujú stabilitu káblov. Majú poistku pre automatické vkladanie a predbežné zmontovanie.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
78 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip LED compatibil (Toate) Diametru total Înălțime totală Cumpără
0,4135 RON - 0,4135 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1,3.0 mm
4.8 mm
18.0 mm
0,256 RON - 0,256 RON 500 În stoc
T-1,3.0 mm
4.8 mm
2.0 mm
0,4723 RON - 0,4723 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1,3.0 mm
4.8 mm
21.0 mm
0,3012 RON - 0,3012 RON 2000 În stoc
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
6.0 mm
0,5941 RON - 0,5941 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
28.0 mm
0,3353 RON - 0,3353 RON 3298 În stoc
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
8.0 mm
0,5284 RON - 0,5284 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
23.0 mm
0,3052 RON - 0,3052 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
6.0 mm
0,3888 RON - 0,3888 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
13.0 mm
0,3477 RON - 0,3477 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1,3.0 mm
4.8 mm
10.0 mm
0,2711 RON - 0,2711 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
3.0 mm
0,3614 RON - 0,3614 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
10.0 mm
0,3244 RON - 0,3244 RON 8000 În stoc
T-1,3.0 mm
4.8 mm
8.0 mm
0,5668 RON - 0,5668 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
26.0 mm
0,3875 RON - 0,3875 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
12.0 mm
0,2601 RON - 0,2601 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
2.0 mm
0,4641 RON - 0,4641 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
18.0 mm
0,6201 RON - 0,6201 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
30.0 mm
0,2792 RON - 0,2792 RON 800 În stoc
T-1,3.0 mm
4.8 mm
4.0 mm
0,2696 RON - 0,2696 RON Solicitați termenul de livrare aici
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
3.0 mm
  • din 4
Separator LED 4.8 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Negru

10109496

Interval de preț
0,256 RON - 0,256 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1,3.0 mm
  • Diametru total
    4.8 mm
Separator LED 6.5 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Negru

10109809

Interval de preț
0,3012 RON - 0,3012 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    6.5 mm
Separator LED 6.5 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Negru

10109823

Interval de preț
0,3353 RON - 0,3353 RON

Niveluri de stoc
3298 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    6.5 mm
Separator LED 4.8 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Negru

10109557

Interval de preț
0,3244 RON - 0,3244 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1,3.0 mm
  • Diametru total
    4.8 mm
Separator LED 4.8 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Negru

10109519

Interval de preț
0,2792 RON - 0,2792 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1,3.0 mm
  • Diametru total
    4.8 mm