Meniu Caută

Distanțiere nefiletate rotunde din PA

În stoc

Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..

Cod Serie: SR1941

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
878 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
0,9543 RON - 1,3252 RON 28250 În stoc
6.3 mm
15.0 mm
7.5 mm
1,5197 RON - 2,478 RON 7600 În stoc
6.3 mm
15.0 mm
25.0 mm
0,7147 RON - 0,9884 RON 4250 În stoc
8.2 mm
12.0 mm
20.0 mm
0,4024 RON - 0,5599 RON 43000 În stoc
4.2 mm
8.0 mm
7.5 mm
0,5175 RON - 0,7228 RON 19000 În stoc
4.2 mm
8.0 mm
18.0 mm
0,4024 RON - 0,5599 RON 24000 În stoc
5.2 mm
10.0 mm
4.0 mm
0,5791 RON - 0,8023 RON 1420 În stoc
5.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,3696 RON - 0,5147 RON 59000 În stoc
4.2 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,4792 RON - 0,6681 RON 950 În stoc
4.2 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,5613 RON - 0,7256 RON 29800 În stoc
3.6 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,4395 RON - 0,6133 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2 mm
8.0 mm
10.0 mm
1,4512 RON - 1,4512 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.2 mm
20.0 mm
4.0 mm
1,9852 RON - 1,9852 RON 6900 În stoc
8.2 mm
16.0 mm
4.0 mm
0,6051 RON - 0,8392 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2 mm
8.0 mm
25.0 mm
0,4436 RON - 0,7064 RON 66750 În stoc
5.2 mm
10.0 mm
7.5 mm
0,6708 RON - 0,9268 RON 3225 În stoc
5.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,794 RON - 0,794 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5 mm
7.0 mm
5.0 mm
0,8981 RON - 1,6292 RON 32600 În stoc
12.8 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,5544 RON - 0,7667 RON 38000 În stoc
6.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
1,3362 RON - 2,4506 RON 18200 În stoc
6.3 mm
15.0 mm
20.0 mm
  • din 44
Separator 6.3 mm 15.0 mm 7.5 mm PA

10115046

Interval de preț
1,3252 RON - 0,9543 RON

Niveluri de stoc
28250 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    7.5 mm
  • Diametru interior
    6.3 mm
  • Diametru exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 6.3 mm 15.0 mm 25.0 mm PA

10115084

Interval de preț
2,478 RON - 1,5197 RON

Niveluri de stoc
7600 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Diametru interior
    6.3 mm
  • Diametru exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 8.2 mm 12.0 mm 20.0 mm PA

10115121

Interval de preț
0,9884 RON - 0,7147 RON

Niveluri de stoc
4250 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Diametru interior
    8.2 mm
  • Diametru exterior
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 4.2 mm 8.0 mm 7.5 mm PA

10114865

Interval de preț
0,5599 RON - 0,4024 RON

Niveluri de stoc
43000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    7.5 mm
  • Diametru interior
    4.2 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm PA

10114902

Interval de preț
0,7228 RON - 0,5175 RON

Niveluri de stoc
19000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
  • Diametru interior
    4.2 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 5.2 mm 10.0 mm 4.0 mm PA

10114940

Interval de preț
0,5599 RON - 0,4024 RON

Niveluri de stoc
24000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    4.0 mm
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 5.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PA

10114995

Interval de preț
0,8023 RON - 0,5791 RON

Niveluri de stoc
1420 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 4.2 mm 8.0 mm 4.0 mm PA

10114858

Interval de preț
0,5147 RON - 0,3696 RON

Niveluri de stoc
59000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    4.0 mm
  • Diametru interior
    4.2 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 4.2 mm 8.0 mm 15.0 mm PA

10114896

Interval de preț
0,6681 RON - 0,4792 RON

Niveluri de stoc
950 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Diametru interior
    4.2 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 3.6 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10114841

Interval de preț
0,7256 RON - 0,5613 RON

Niveluri de stoc
29800 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Diametru interior
    3.6 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 8.2 mm 16.0 mm 4.0 mm Nailon 6/6

10184271

Interval de preț
1,9852 RON - 1,9852 RON

Niveluri de stoc
6900 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    4.0 mm
  • Diametru interior
    8.2 mm
  • Diametru exterior
    16.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 5.2 mm 10.0 mm 7.5 mm PA

10114964

Interval de preț
0,7064 RON - 0,4436 RON

Niveluri de stoc
66750 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    7.5 mm
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PA

10115015

Interval de preț
0,9268 RON - 0,6708 RON

Niveluri de stoc
3225 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 12.8 mm 18.0 mm 10.0 mm PA

10115169

Interval de preț
1,6292 RON - 0,8981 RON

Niveluri de stoc
32600 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Diametru interior
    12.8 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 6.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

10115039

Interval de preț
0,7667 RON - 0,5544 RON

Niveluri de stoc
38000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Diametru interior
    6.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 6.3 mm 15.0 mm 20.0 mm PA

10115077

Interval de preț
2,4506 RON - 1,3362 RON

Niveluri de stoc
18200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Diametru interior
    6.3 mm
  • Diametru exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural