Meniu Caută

Distanțiere hexagonale M3 15.0 6.0 Bej PEEK

Spacerul hexagonal pentru bărbați și femei permite stivuirea sau cuplarea flexibilă a componentelor, asigurând o aliniere și un spațiu de asamblare precise. Forță mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică. Funcționează la temperaturi de până la 260 °C. Fabricat din PEEK.
Numărul piesei Essentra:

20834098

Numărul piesei producătorului:

20834098

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 7,4628 RON
100 + 5,9702 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

149,26 RON

20 x 7,4628 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M3
l1 15.0
l2 6.0
l3 7.5
l4 1.0
A/F 5.5
Rezistență la tracțiune (N) 116 N/mm
Culoare Bej
Material PEEK
Formă distanțier Hexagonal

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne