Meniu Caută

Discuri autoadezive pentru fețe de flanșe

În stoc

Protectorii adezivi pentru flanșe cu fețe ridicate au un design ușor de dezlipit și lipit. Este rezistent la o-zone, intemperii, combustibil, ulei și acizi neoxidanți. Poate rezista la temperaturi de la -15 C până la +70 C.Protecțiile pentru flanșe cu suprafață ridicată au bază adezivă și au un design ușor de desfăcut și lipire.Adezivul Special se lipește strâns și nu lasă reziduuri în condiții normale.Potrivite pentru flanșe DIN și ANSI. Material: Cauciuc Culoare: Negru Cod Serie: SR1361

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
88 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiunea nominală a conductei T OD Cumpără
114,7306 RON - 250,2497 RON 9 În stoc
1.5 mm
380 mm
589,8769 RON - 1 484,8797 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
1022.0 mm
160,5407 RON - 491,6956 RON 1 În stoc
1.5 mm
505 mm
174,5603 RON - 380,8208 RON 20 În stoc
1.5 mm
450 mm
877,8261 RON - 1 915,1359 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
1333 mm
218,4536 RON - 476,6194 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
615.0 mm
516,8353 RON - 1 300,963 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
910 mm
88,9368 RON - 193,9714 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
320 mm
558,6751 RON - 1 218,8498 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
857.2 mm
245,8494 RON - 536,3888 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
692 mm
770,6392 RON - 1 681,2251 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
1170 mm
42,1957 RON - 92,0282 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
250.0 mm
42,0588 RON - 91,7489 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
247.0 mm
559,7704 RON - 1 221,2238 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
885.0 mm
82,502 RON - 176,2361 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
406.4 mm
25,2051 RON - 55,0214 RON 90 În stoc
1.5 mm
180.0 mm
207,2544 RON - 452,181 RON 6 În stoc
1.5 mm
584.0 mm
5,8508 RON - 12,9035 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
72.0 mm
25,917 RON - 56,5575 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
182.0 mm
61,1167 RON - 130,7108 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
362.0 mm
  • din 5
Protecție flanșă DIN 300 1.5 mm Cauciuc Negru

10266625

Interval de preț
250,2497 RON - 114,7306 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • OD
    380 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    4016999790
Protecție flanșă DIN 400 1.5 mm Cauciuc Negru

10266441

Interval de preț
491,6956 RON - 160,5407 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • OD
    505 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    4002590000
Protecție flanșă DIN 350 1.5 mm Cauciuc Negru

10266311

Interval de preț
380,8208 RON - 174,5603 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • OD
    450 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    4002590000
Protecție flanșă 180.0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

10308387

Interval de preț
55,0214 RON - 25,2051 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • OD
    180.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    4002590000
Protecție flanșă 584.0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

10308547

Interval de preț
452,181 RON - 207,2544 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    4002590000