Meniu Caută

Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 600.0 Oțel

This Needle Roller Linear Cage offers a high load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for heavy weight applications, with space constraints.
Numărul piesei Essentra:

20761660

Numărul piesei producătorului:

20761660

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 4 508,4825 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

4 508,48 RON

1 x 4 508,4825 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 3.5
p1 7.0
h1 17.8
l1 600.0
w1 30.0
No. of rollers (pairs) 78.0
Dyn. load C /pair of rollers max. N 11100.0
To suit rail L1004.45
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne