Meniu Caută

Cu sfert de rotaţie - uşor de fixat

În stoc

Štvrťotáčkový zámok s jednoduchou montážou sa ľahko namontuje do výrezu 20,2 x 22,2 mm a zaistí pomocou klipu. Vhodné pre pravé aj ľavé dvere. Vnútorná pružina poskytuje torziu 1,5 mm a je možné ju použiť pre hrúbku panelu od 0,8 do 2,0 mm.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
68 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip mâner Prindere maximă Tip cheie Cumpără
6,8803 RON - 10,7026 RON Solicitați termenul de livrare aici
Solicitați termenul de livrare aici
Mâner cu chei
24.5 mm
Cheie cu fante
9,1737 RON - 14,2701 RON Solicitați termenul de livrare aici
Solicitați termenul de livrare aici
117,8781 RON - 165,0294 RON Solicitați termenul de livrare aici
102,8469 RON - 159,984 RON Solicitați termenul de livrare aici
124,8658 RON - 138,7398 RON Solicitați termenul de livrare aici
9,1737 RON - 14,2701 RON Solicitați termenul de livrare aici
7,5561 RON - 11,7539 RON Solicitați termenul de livrare aici
6,8803 RON - 10,7026 RON Solicitați termenul de livrare aici
6,8803 RON - 10,7026 RON Solicitați termenul de livrare aici
6,8803 RON - 10,7026 RON 48 În stoc
6,8803 RON - 10,7026 RON Solicitați termenul de livrare aici
6,8803 RON - 10,7026 RON Solicitați termenul de livrare aici
6,8803 RON - 10,7026 RON Solicitați termenul de livrare aici
6,8803 RON - 10,7026 RON Solicitați termenul de livrare aici
7,5561 RON - 11,7539 RON Solicitați termenul de livrare aici
6,8803 RON - 10,7026 RON Solicitați termenul de livrare aici
6,8803 RON - 10,7026 RON Solicitați termenul de livrare aici
6,8803 RON - 10,7026 RON Solicitați termenul de livrare aici
  • din 4
Încuietoare cu sfert de rotație Pătrat de 8,0 mm 22.5 mm Nailon

20077105

Interval de preț
10,7026 RON - 6,8803 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Material camă
    Nailon
  • Cod Vamal
    8301300000
  • Culoare
    Negru