Štvrťotáčkový zámok s jednoduchou montážou sa ľahko namontuje do výrezu 20,2 x 22,2 mm a zaistí pomocou klipu. Vhodné pre pravé aj ľavé dvere. Vnútorná pružina poskytuje torziu 1,5 mm a je možné ju použiť pre hrúbku panelu od 0,8 do 2,0 mm.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Tip mâner | Prindere maximă | Tip cheie | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,184 RON - 11,3155 RON | 150 În stoc |
Mâner cu chei
|
0.728 in
18.5 mm
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
||
| 10,184 RON - 11,3155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Mâner cu chei
|
0.886 in
22.5 mm
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
||
| 10,184 RON - 11,3155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Mâner cu chei
|
0.965 in
24.5 mm
|
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Mâner cu chei
|
0.965 in
24.5 mm
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Mâner cu chei
|
0.965 in
24.5 mm
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
|||
| 10,184 RON - 11,3155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Mâner cu chei
|
0.728 in
18.5 mm
|
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
||
| 10,184 RON - 11,3155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Mâner cu chei
|
0.886 in
22.5 mm
|
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
||
| 10,184 RON - 11,3155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Mâner cu chei
|
0.965 in
24.5 mm
|
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Mâner cu chei
|
0.728 in
18.5 mm
|
Cheie cu fante
|
|||
| 15,3283 RON - 15,3283 RON | 101 În stoc |
Mâner cu chei
|
0.886 in
22.5 mm
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
||
| 10,184 RON - 11,3155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Mâner cu chei
|
0.728 in
18.5 mm
|
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
||
| 10,184 RON - 11,3155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Mâner cu chei
|
0.728 in
18.5 mm
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
||
| 10,184 RON - 11,3155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Mâner cu chei
|
0.965 in
24.5 mm
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
||
| 10,184 RON - 11,3155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Mâner cu chei
|
0.965 in
24.5 mm
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Mâner cu chei
|
0.728 in
18.5 mm
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
|||
| 10,184 RON - 11,3155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Mâner cu chei
|
0.728 in
18.5 mm
|
Cheie pătrată de 8,0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Mâner cu chei
|
0.886 in
22.5 mm
|
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Mâner cu chei
|
0.886 in
22.5 mm
|
Cheie cu fante
|
|||
| 10,184 RON - 11,3155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Mâner cu chei
|
0.728 in
18.5 mm
|
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
||
| 10,184 RON - 11,3155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Mâner cu chei
|
0.886 in
22.5 mm
|
Cheie triunghiulară 8.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina