Meniu Caută

Cu sfert de rotaţie - uşor de fixat

În stoc

Štvrťotáčkový zámok s jednoduchou montážou sa ľahko namontuje do výrezu 20,2 x 22,2 mm a zaistí pomocou klipu. Vhodné pre pravé aj ľavé dvere. Vnútorná pružina poskytuje torziu 1,5 mm a je možné ju použiť pre hrúbku panelu od 0,8 do 2,0 mm.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
68 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip mâner Prindere maximă Tip cheie Cumpără
6,8803 RON - 10,7026 RON Solicitați termenul de livrare aici
6,8803 RON - 10,7026 RON Solicitați termenul de livrare aici
6,8803 RON - 10,7026 RON Solicitați termenul de livrare aici
6,8803 RON - 10,7026 RON Solicitați termenul de livrare aici
6,8803 RON - 10,7026 RON Solicitați termenul de livrare aici
6,8803 RON - 10,7026 RON Solicitați termenul de livrare aici
6,8803 RON - 10,7026 RON 50 În stoc
6,8803 RON - 10,7026 RON Solicitați termenul de livrare aici
6,8803 RON - 10,7026 RON Solicitați termenul de livrare aici
6,8803 RON - 10,7026 RON Solicitați termenul de livrare aici
Solicitați termenul de livrare aici
Mâner cu chei
22.5 mm
Cheie cu fante
Solicitați termenul de livrare aici
Mâner cu chei
18.5 mm
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Mâner cu chei
18.5 mm
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
6,8803 RON - 10,7026 RON Solicitați termenul de livrare aici
6,8803 RON - 10,7026 RON Solicitați termenul de livrare aici
6,8803 RON - 10,7026 RON Solicitați termenul de livrare aici
7,5561 RON - 11,7539 RON Solicitați termenul de livrare aici
7,5561 RON - 11,7539 RON Solicitați termenul de livrare aici
6,8803 RON - 10,7026 RON 48 În stoc
6,8803 RON - 10,7026 RON Solicitați termenul de livrare aici
  • din 4
Încuietoare cu sfert de rotație Floare de cheie dublă de 5,0 mm 18.5 mm Nailon

20077013

Interval de preț
10,7026 RON - 6,8803 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Material camă
    Nailon
  • Cod Vamal
    8301300000
  • Culoare
    Negru
Încuietoare cu sfert de rotație Pătrat de 8,0 mm 22.5 mm Nailon

20077105

Interval de preț
10,7026 RON - 6,8803 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • Lungime camă
    45.0 mm
  • Material camă
    Nailon
  • Cod Vamal
    8301300000
  • Culoare
    Negru