Naše obojstranné podperné stĺpiky PCB s uzamykaním zaisťujú stĺpiky na oboch koncoch a ponúkajú rýchly a ľahký spôsob spojenia dvoch PCB alebo jednej PCB k rámu. Sú k dispozícii s alternatívnymi možnosťami zamykania na oboch koncoch rozpery, dodávajú sa v rôznych typoch tela a veľkostí podľa požiadviek vášho projektu. Sú vhodné pre celý rad požiadaviek a zariadení. Sortiment je k dispozícii buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) alebo z polyamidu 6.6 spomaľujúceho horenie (RMS-19) s dvoma možnosťami certifikácie UL (UL94 V0 a UL94 V2).
Cod Serie: SR2719 ,SR2727
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu A | Diametru orificiu B | Interval A grosime panou | Interval B grosime panou | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6009 RON - 0,7365 RON | 1000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,7927 RON - 0,9733 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,5463 RON - 0,6681 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,868 RON - 1,0747 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.008 - 0.055 in
0.2 - 1.4 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 0,9159 RON - 1,6565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.039 - 0.071 in
1.0 - 1.8 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,4148 RON - 0,5011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,538 RON - 0,6599 RON | 3000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.008 - 0.055 in
0.2 - 1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,6366 RON - 0,7789 RON | 1000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5393 RON - 0,6599 RON | 4000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.008 - 0.055 in
0.2 - 1.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,0209 RON - 1,1343 RON | 8000 În stoc |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,5408 RON - 0,6599 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.008 - 0.055 in
0.2 - 1.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,8441 RON - 0,9379 RON | 1500 În stoc |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5476 RON - 0,6681 RON | 3000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,5463 RON - 0,6681 RON | 10000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,638 RON - 0,7789 RON | 5000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.078 - 0.141 in
1.98 - 3.58 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,638 RON - 0,7789 RON | 19000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.078 - 0.141 in
1.98 - 3.58 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,638 RON - 0,7789 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.078 - 0.141 in
1.98 - 3.58 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,6763 RON - 0,8365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,6009 RON - 0,7365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5393 RON - 0,6599 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina