Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Tip U, Suport autoadeziv 6.4 mm 7.5 mm PVC Natural

This Cable Clamp with a U-shaped design has an adhesive base and is used to quickly, easily, and conveniently organise and manage cables, wires, and cords. It can accommodate bundles with a maximum diameter of 3.2 mm | 0.126 in. Black made of PVC and UL94 V-0 rated.
Numărul piesei Essentra:

10036372

Numărul piesei producătorului:

UC-4-A4-RT

5157 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,4238 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 423,80 RON

1000 x 1,4238 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cod Vamal 3926909790
Culoare Natural
Material complet Clorură de vinil
Metodă de montare Adhesive
Înălțime totală 7.5 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne