V týchto polyamidových svorkách sú zväzky bezpečne uložené. Pre rôzne priemery zväzkov. V čiernej alebo prírodnej farbe. V prevedení z materiálov podľa UL94 V-2 a UL94 V-0. Rôzne montážne otvory pre rôzne rozmery skrutiek.
Cod Serie: SR2059
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Ajustabilitate | Culoare | Diametru orificiu | Interval diametru cablu compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3423 RON - 0,3806 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,9006 RON - 0,9431 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
|
|
||
| 0,4723 RON - 0,5243 RON | 1800 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
| 0,5819 RON - 0,6476 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,7365 RON - 0,82 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
| 10019610 | 0,2272 RON - 0,2765 RON | 84000 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
| 0,5736 RON - 0,7077 RON | 38318 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3368 RON - 0,412 RON | 8300 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 0,4723 RON - 0,5243 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
| 0,2272 RON - 0,2765 RON | 170100 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 0,7077 RON - 0,7077 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
|
|
||
| 0,7077 RON - 0,7077 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
|
|
||
| 0,3423 RON - 0,3806 RON | 13100 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,3408 RON - 0,412 RON | 965 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,234 RON - 0,2765 RON | 65000 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1944 RON - 0,2149 RON | 1925 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2286 RON - 0,2765 RON | 63400 În stoc |
Fix
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,2382 RON - 0,2642 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2231 RON - 0,2477 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Fix
|
Negru
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,308 RON - 0,3792 RON | 139500 În stoc |
Fix
|
Negru