Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - cu montare șină DIN

În stoc

Káblové sedlá na koľajnicové profily sa používajú vo všetkých bežných koľajnicových profiloch DIN. Sú ľahké a nevyžadujú si na montáž žiadne nástroje. Predstavujú dlhodobé riešenie pre vedenie káblov, ktoré je možné dodatočne namontovať do súčasných inštalácií.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
21 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip șină Model Tip Cumpără
0,6708 RON - 0,6708 RON Solicitați termenul de livrare aici
Profil C
2
2,509 RON - 3,0976 RON Solicitați termenul de livrare aici
#2 and #3
Dinn Rail
Dinn Rail Clip
0,6571 RON - 0,6571 RON Solicitați termenul de livrare aici
Profil G
3
0,6804 RON - 0,6804 RON Solicitați termenul de livrare aici
Profil pălărie
1
0,5941 RON - 0,5941 RON Solicitați termenul de livrare aici
Extrudat
3
0,5599 RON - 0,5599 RON Solicitați termenul de livrare aici
Extrudat
3
0,7228 RON - 0,7228 RON Solicitați termenul de livrare aici
Extrudat
3
0,6955 RON - 0,6955 RON Solicitați termenul de livrare aici
Profil G
1
0,69 RON - 0,69 RON 2650 În stoc
Extrudat
2
0,7269 RON - 0,7269 RON Solicitați termenul de livrare aici
Extrudat
2
0,794 RON - 0,794 RON 1000 În stoc
Extrudat
2
0,6804 RON - 0,6804 RON Solicitați termenul de livrare aici
Profil C
1
0,6817 RON - 0,6817 RON 1000 În stoc
Profil G
2
0,6817 RON - 0,6817 RON Solicitați termenul de livrare aici
Profil pălărie
2
0,5092 RON - 0,5092 RON 4000 În stoc
Extrudat
4
0,5408 RON - 0,5408 RON Solicitați termenul de livrare aici
Extrudat
4
0,5804 RON - 0,5804 RON Solicitați termenul de livrare aici
Extrudat
4
0,6366 RON - 0,6366 RON 3000 În stoc
Profil pălărie
Șină DIN
3
0,5804 RON - 0,5804 RON Solicitați termenul de livrare aici
Extrudat
1
0,4531 RON - 0,5489 RON Solicitați termenul de livrare aici
Extrudat
1
  • din 2
Cleme din șină 2 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Natural

10038185

Interval de preț
0,69 RON - 0,69 RON

Niveluri de stoc
2650 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip șină
    Extrudat
  • Material complet
    Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Tip
    2
Cleme din șină 2 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Natural

10038260

Interval de preț
0,794 RON - 0,794 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip șină
    Extrudat
  • Material complet
    Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Tip
    2
Cleme din șină 2 11.3 mm (W) Nailon 6/6 Natural

10005279

Interval de preț
0,6817 RON - 0,6817 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip șină
    Profil G
  • Înălțime internă
    3.6 mm
  • Lățime interioară
    11.3 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
Cleme din șină 4 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Natural

10038192

Interval de preț
0,5092 RON - 0,5092 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip șină
    Extrudat
  • Material complet
    Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Tip
    4
Cleme din șină 3 6.4 mm (W) Nailon 6/6 Natural

10005316

Interval de preț
0,6366 RON - 0,6366 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip șină
    Profil pălărie
  • Model
    Șină DIN
  • Înălțime internă
    4.8 mm
  • Lățime interioară
    6.4 mm