Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Fixare prin inserare, cu blocare 6.4 mm 9.5 mm Nailon 6/6 Natural

This wire clip has a push-in mount and can be used to feed and organise wire bundles across different assemblies. Suitable for removable applications and made from natural nylon.
Numărul piesei Essentra:

10363133

Numărul piesei producătorului:

22SEAPM250750

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,4783 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 478,30 RON

1000 x 1,4783 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Metodă de montare Inserare prin împingere
Lungime bază 34.7 mm
Lățime bază 22.1 mm
Interval diametru cablu compatibil 9.5 mm
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Interval grosime panou compatibil 0.5 - 1.8 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Material complet Poliamidă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne