Meniu Caută

Cleme de furtun cu șurub T

În stoc

Clemele pentru furtunuri T-Bolt sunt concepute pentru a conecta țevi și furtunuri care necesită o etanșare etanșă, etanșă la presiuni ridicate. Dispune de o structură puternică cu bucșe complete. Conține o punte, inele robuste și suduri în trei puncte pentru rezistență și siguranță. Capul ridicat al șurubului facilitează strângerea.

  • Concepute pentru fixarea țevilor și furtunurilor la presiuni ridicate, care necesită o etanșare strânsă, rezistentă la scurgeri
  • Sunt de lungă durată și rezistă la coroziune și uzură.
  • Ideale pentru utilaje industriale, echipamente off-road, irigații și utilaje agricole și vehicule grele.
Material: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Culoare: Natural Cod Serie: SR6122, SR6101

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
37 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 W Tip Cumpără
18,3166 RON - 18,3166 RON 88 În stoc
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
1
23,1018 RON - 23,1018 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
1
28,4907 RON - 28,4907 RON 10 În stoc
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
1
Solicitați termenul de livrare aici
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
12,592 RON - 12,592 RON Solicitați termenul de livrare aici
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
16,6619 RON - 16,6619 RON Solicitați termenul de livrare aici
91.0 mm
86.0 mm
24.0 mm
7,2836 RON - 7,2836 RON 2 În stoc
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
17,785 RON - 17,785 RON 3 În stoc
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
1
22,836 RON - 22,836 RON 2 În stoc
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
1
44 În stoc
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
43,5453 RON - 43,5453 RON 46 În stoc
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
1
28,6713 RON - 28,6713 RON 19 În stoc
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
1
28,9372 RON - 28,9372 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
1
44,077 RON - 44,077 RON 75 În stoc
79.0 mm
74.0 mm
24.0 mm
1
74 În stoc
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
6,7633 RON - 6,7633 RON 167 În stoc
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
50 În stoc
63.0 mm
60.0 mm
22.0 mm
27 În stoc
85.0 mm
80.0 mm
24.0 mm
17,785 RON - 17,785 RON 17 În stoc
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
1
22,836 RON - 22,836 RON 16 În stoc
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
1
  • din 2
Clemă furtun 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Oțel inoxidabil

10276143

Interval de preț
18,3166 RON - 18,3166 RON

Niveluri de stoc
88 În stoc
Caracteristici
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Stil montare
    Glisare
  • Culoare
    Natural
Clemă furtun 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Oțel inoxidabil

10452059

Interval de preț
28,4907 RON - 28,4907 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Stil montare
    Glisare
  • Culoare
    Natural
Clemă furtun 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Oțel inoxidabil

10307984

Interval de preț
7,2836 RON - 7,2836 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7307298090
Clemă furtun 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Oțel inoxidabil

10276129

Interval de preț
17,785 RON - 17,785 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Stil montare
    Glisare
  • Culoare
    Natural
Clemă furtun 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Oțel inoxidabil

10276167

Interval de preț
22,836 RON - 22,836 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Stil montare
    Glisare
  • Culoare
    Natural
Clemă furtun 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Oțel inoxidabil

10456828


Niveluri de stoc
44 În stoc
Caracteristici
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7307298090
Clemă furtun 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Oțel inoxidabil

10276235

Interval de preț
43,5453 RON - 43,5453 RON

Niveluri de stoc
46 În stoc
Caracteristici
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Stil montare
    Glisare
  • Culoare
    Natural
Clemă furtun 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm Oțel inoxidabil

10276204

Interval de preț
28,6713 RON - 28,6713 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Stil montare
    Glisare
  • Culoare
    Natural
Clemă furtun 74.0 mm 79.0 mm 24.0 mm Oțel inoxidabil

10276242

Interval de preț
44,077 RON - 44,077 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • W
    24.0 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    79.0 mm
  • Stil montare
    Glisare
  • Culoare
    Natural
Clemă furtun 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Oțel inoxidabil

10457436


Niveluri de stoc
74 În stoc
Caracteristici
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7307298090
Clemă furtun 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Oțel inoxidabil

10307977

Interval de preț
6,7633 RON - 6,7633 RON

Niveluri de stoc
167 În stoc
Caracteristici
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7307298090
Clemă furtun 60.0 mm 63.0 mm 22.0 mm Oțel inoxidabil

10308042


Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • W
    22.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7307298090
Clemă furtun 80.0 mm 85.0 mm 24.0 mm Oțel inoxidabil

10308073


Niveluri de stoc
27 În stoc
Caracteristici
  • W
    24.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7307298090
Clemă furtun 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Oțel inoxidabil

10276136

Interval de preț
17,785 RON - 17,785 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Stil montare
    Glisare
  • Culoare
    Natural
Clemă furtun 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Oțel inoxidabil

10276174

Interval de preț
22,836 RON - 22,836 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Stil montare
    Glisare
  • Culoare
    Natural