Meniu Caută

Chei pentru încuietori și broaște

În stoc

Kľúče, ktoré vyhovujú rôznym štvrťotáčkovým ovládačom pre mnohé priemyselné aplikácie. K dispozícii sú rôzne materiály, ktoré vyhovujú prostrediu aplikácie. Tento výber vyhovuje našim radom štvrťotáčkových zámkov.

Cod Serie: SR5501

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
28 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Finalizare Tip cheie Cumpără
6,5168 RON - 6,5168 RON 620 În stoc
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cheie Euro (5333)
16,6345 RON - 38,4033 RON 37 În stoc
Fontă
Cheie pătrată de 8,0 mm
181,7344 RON - 381,6421 RON 67 În stoc
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cheie principală
0,4312 RON - 1,0529 RON 911 În stoc
Natural
Oțel
Fără finisaj
Cheie imbus
3,2323 RON - 4,5252 RON Solicitați termenul de livrare aici
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cheie pătrată de 7,0 mm
8,0037 RON - 12,4502 RON 30 În stoc
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cheie Special
6,1614 RON - 9,5843 RON 8 În stoc
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cheie hexagonală de 8,0 mm
6,8382 RON - 10,6372 RON 2275 În stoc
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cheie triunghiulară 8.0 mm
6,6694 RON - 10,3746 RON 103 În stoc
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cheie triunghiulară 7.0 mm
4,1734 RON - 6,4918 RON 422 În stoc
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
3,2665 RON - 3,6294 RON 503 În stoc
Natural
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Placat cu crom
Cheie pătrată de 6,0 mm
13,2984 RON - 14,776 RON 200 În stoc
Argintiu
Aliaj de zinc
Placat cu crom
Cheie pătrată de 8,0 mm
2,7349 RON - 2,7349 RON 110 În stoc
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cheie principală
11,507 RON - 17,8998 RON 100 În stoc
Negru
Plastic
Mată
Cheie tubulară
15,5755 RON - 35,3568 RON 389 În stoc
Negru
Aliaj de zinc
Placat cu crom
Cheie tubulară
6,2514 RON - 9,7244 RON 760 În stoc
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cheie pătrată de 8,0 mm
3,778 RON - 4,1978 RON 11 În stoc
Negru
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cheie hexagonală de 4,0 mm
5,6287 RON - 8,7557 RON 376 În stoc
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Floare de cheie dublă de 5,0 mm
5,2637 RON - 7,3692 RON 181 În stoc
Natural
Zamac
Placat cu crom
Cheie pătrată de 8,0 mm
2,0411 RON - 2,0411 RON 415 În stoc
Aliaj de zinc turnat sub presiune
Cheie pătrată de 8,0 mm
  • din 2
Cheie pentru încuietori și broaște

10097014

Interval de preț
6,5168 RON - 6,5168 RON

Niveluri de stoc
620 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Poliamidă 6, ranforsată cu 30% fibră de sticlă; Alamă
  • Tip cheie
    Cheie Euro (5333)
  • Cod Vamal
    8301300000
Cheie pentru încuietori și broaște

10273654

Interval de preț
38,4033 RON - 16,6345 RON

Niveluri de stoc
37 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Fontă
  • Tip cheie
    Cheie pătrată de 8,0 mm
  • Lungime totală
    88.0 mm
  • Cod Vamal
    8204110000
Cheie pentru încuietori și broaște Cheie principală Aliaj de zinc turnat sub presiune

10226766

Interval de preț
381,6421 RON - 181,7344 RON

Niveluri de stoc
67 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Poliamidă&oțel inoxidabil
  • Tip cheie
    Cheie principală
  • Cod Vamal
    8301300000
Cheie imbus 3.0 mm Oțel

10378571

Interval de preț
1,0529 RON - 0,4312 RON

Niveluri de stoc
911 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj
  • Material complet
    Oțel
  • Tip cheie
    Cheie imbus
  • Lungime totală
    50.0 mm
Cheie pentru încuietori și broaște Cheie Special Aliaj de zinc turnat sub presiune

20125868

Interval de preț
12,4502 RON - 8,0037 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Tip cheie
    Cheie Special
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Cod Vamal
    7907000090
Cheie pentru încuietori și broaște Cheie hexagonală de 8,0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20125851

Interval de preț
9,5843 RON - 6,1614 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Tip cheie
    Cheie hexagonală de 8,0 mm
  • Cod Vamal
    7907000090
Cheie pentru încuietori și broaște Cheie triunghiulară 8.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20125837

Interval de preț
10,6372 RON - 6,8382 RON

Niveluri de stoc
2275 În stoc
Caracteristici
  • Tip cheie
    Cheie triunghiulară 8.0 mm
  • Cod Vamal
    8204110000
Cheie pentru încuietori și broaște Cheie triunghiulară 7.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20074203

Interval de preț
10,3746 RON - 6,6694 RON

Niveluri de stoc
103 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Aliaj de zinc
  • Tip cheie
    Cheie triunghiulară 7.0 mm
  • Cod Vamal
    8301700000
Cheie pentru încuietori și broaște Floare de cheie dublă de 5,0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20067694

Interval de preț
6,4918 RON - 4,1734 RON

Niveluri de stoc
422 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Aliaj de zinc
  • Tip cheie
    Floare de cheie dublă de 5,0 mm
  • Cod Vamal
    7907000090
Cheie pentru încuietori și broaște Cheie pătrată de 6,0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20067571

Interval de preț
3,6294 RON - 3,2665 RON

Niveluri de stoc
503 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Tip cheie
    Cheie pătrată de 6,0 mm
  • Cod Vamal
    7907000090
Cheie pentru încuietori și broaște Cheie pătrată de 8,0 mm Aliaj de zinc

20077488

Interval de preț
14,776 RON - 13,2984 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Argintiu
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material complet
    Aliaj de zinc
  • Tip cheie
    Cheie pătrată de 8,0 mm
  • Lungime totală
    86.0 mm
Cheie pentru încuietori și broaște Cheie principală Aliaj de zinc turnat sub presiune

20064198

Interval de preț
2,7349 RON - 2,7349 RON

Niveluri de stoc
110 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Aliaj de zinc
  • Tip cheie
    Cheie principală
  • Cod Vamal
    8301300000
Cheie pentru încuietori și broaște Cheie tubulară Plastic

20079260

Interval de preț
17,8998 RON - 11,507 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
  • Material complet
    Plastic
  • Tip cheie
    Cheie tubulară
  • Cod Vamal
    3926909790
Cheie pentru încuietori și broaște Cheie tubulară Aliaj de zinc

20074234

Interval de preț
35,3568 RON - 15,5755 RON

Niveluri de stoc
389 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material complet
    Placat cu crom
  • Tip cheie
    Cheie tubulară
  • Lungime totală
    46.5 mm
Cheie pentru încuietori și broaște Cheie pătrată de 8,0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20074197

Interval de preț
9,7244 RON - 6,2514 RON

Niveluri de stoc
760 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Aliaj de zinc
  • Tip cheie
    Cheie pătrată de 8,0 mm
  • Cod Vamal
    8204110000
Cheie pentru încuietori și broaște Cheie hexagonală de 4,0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20123376

Interval de preț
4,1978 RON - 3,778 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip cheie
    Cheie hexagonală de 4,0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Cheie pentru încuietori și broaște Floare de cheie dublă de 5,0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20074159

Interval de preț
8,7557 RON - 5,6287 RON

Niveluri de stoc
376 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Aliaj de zinc
  • Tip cheie
    Floare de cheie dublă de 5,0 mm
  • Cod Vamal
    8301700000
Cheie pentru încuietori și broaște Cheie pătrată de 8,0 mm Zamac

20074227

Interval de preț
7,3692 RON - 5,2637 RON

Niveluri de stoc
181 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu crom
  • Material complet
    Zamac
  • Tip cheie
    Cheie pătrată de 8,0 mm
  • Cod Vamal
    7907000090
Cheie pentru încuietori și broaște Cheie pătrată de 8,0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20067588

Interval de preț
2,0411 RON - 2,0411 RON

Niveluri de stoc
415 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Tip cheie
    Cheie pătrată de 8,0 mm
  • Cod Vamal
    8301700000