Capace și dopuri conice standard sunt concepute pentru a funcționa atât ca și capace, cât și ca dopuri. Ei pot acomoda peste 140 de dimensiuni datorită formei lor conice. Utilizat frecvent pentru a proteja împotriva daunelor, murdăriei, umidității și altor substanțe chimice corozive în timpul depozitării și transportului. Acestea sunt aplicabile pe scară largă în diverse industrii. Ușor de instalat și de îndepărtat, acestea oferă o soluție rentabilă.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTCPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Când este folosit ca și dop | d1 | Culoare | d2 | d3 | Când este folosit ca și capac | d4 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2122 RON - 0,3301 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.764 in
19.4 mm
|
Verde
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 0,2659 RON - 0,4137 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Verde
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
1.209 in
30.7 mm
|
||
| 0,1477 RON - 0,2298 RON | 4500 În stoc |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,1513 RON - 0,2354 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 7,7983 RON - 12,1307 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 9,6095 RON - 10,6772 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 8,7359 RON - 9,7066 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 6,8607 RON - 7,623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
6.181 in
157.0 mm
|
Verde
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
||
| 0,2507 RON - 0,2786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,321 RON - 0,4994 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 3,1111 RON - 3,4567 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 1,766 RON - 1,9622 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 1,3455 RON - 1,495 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 5,9235 RON - 9,2143 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,2355 RON - 0,3663 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,3456 RON - 0,384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,2203 RON - 0,3426 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.921 in
23.4 mm
|
Verde
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
| 0,3085 RON - 0,4799 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,8798 RON - 0,9776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
Verde
|
|
|
|
|
||
| 0,2959 RON - 0,3288 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
Verde