Meniu Caută

Capace și bușoane conice - standard PCR

În stoc

Capace și dopuri conice standard sunt concepute pentru a funcționa atât ca și capace, cât și ca dopuri. Ei pot acomoda peste 140 de dimensiuni datorită formei lor conice. Utilizat frecvent pentru a proteja împotriva daunelor, murdăriei, umidității și altor substanțe chimice corozive în timpul depozitării și transportului. Acestea sunt aplicabile pe scară largă în diverse industrii. Ușor de instalat și de îndepărtat, acestea oferă o soluție rentabilă.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTCPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
34 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Când este folosit ca și dop d1 Culoare d2 d3 Când este folosit ca și capac d4 Cumpără
0,2122 RON - 0,3301 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.4 mm
Verde
22.5 mm
18.0 mm
21.3 mm
0,2659 RON - 0,4137 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
Verde
32.6 mm
27.5 mm
30.7 mm
0,1477 RON - 0,2298 RON 4500 În stoc
Verde
0,1513 RON - 0,2354 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
7,7983 RON - 12,1307 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
9,6095 RON - 10,6772 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
8,7359 RON - 9,7066 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
6,8607 RON - 7,623 RON Solicitați termenul de livrare aici
157.0 mm
Verde
163.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
0,2507 RON - 0,2786 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
0,321 RON - 0,4994 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
3,1111 RON - 3,4567 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
1,766 RON - 1,9622 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
1,3455 RON - 1,495 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
5,9235 RON - 9,2143 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
0,2355 RON - 0,3663 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
0,3456 RON - 0,384 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
0,2203 RON - 0,3426 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.4 mm
Verde
26.4 mm
21.4 mm
24.4 mm
0,3085 RON - 0,4799 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
0,8798 RON - 0,9776 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
0,2959 RON - 0,3288 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
  • din 2
Capac și bușon conicizat LDPE - PCR 14.2 mm 14.4 mm Verde

20747107

Interval de preț
0,2298 RON - 0,1477 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Cod Vamal
    3923509000