Meniu Caută

Capace pentru bolţuri cu nervuri 12.0 mm Verde LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20750091

Numărul piesei producătorului:

20750091

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,3029 RON
5000 - 24999 0,2164 RON
25000 + 0,1947 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

151,45 RON

500 x 0,3029 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 14.0 mm
d 12.0 mm
d1 10.0 mm
h1 1.5 mm
H 22.0 mm
Lungime minimă placă 6.5 mm
Lungime minimă placă 8.0 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne