Meniu Caută

Capace pentru acoperire de siguranță

În stoc

Capacele Secure Cover acoperă îmbinările expuse pe mai multe tipuri de echipamente de exterior. Acestea protejează împotriva deteriorării, coroziunii și contaminării. Acestea se fixează în poziție fără efort și sunt ideale pentru aplicații în aer liber, cum ar fi echipamentele pentru locurile de joacă.

  • Capacele și bazele de acoperire de siguranță sunt utilizate pentru a ascunde perfect componentele de fixare. Oferă protecție ideală pentru îmbinările expuse pe o gamă largă de echipamente de exterior.
  • Deosebit de potrivite pentru utilizarea pe terenul de joacă pentru copii și aparatele de gimnastică.
  • Se fixează pe poziție, cu efort minim.
Material: PP Culoare: Negru, Galben, Roșu, Alb, Albastru, Verde Cod Serie: SR2040

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - Colț cu 3 direcții
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
50 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Filet bolț D d1 d2 h H Tip Cumpără
0,408 RON - 0,6461 RON 121146 În stoc
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,5271 RON - 0,7283 RON 13628 În stoc
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,6489 RON - 1,1856 RON 40650 În stoc
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,4792 RON - 0,8721 RON 14800 În stoc
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2 - Colț cu 3 direcții
0,8953 RON - 1,6292 RON 1600 În stoc
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,9844 RON - 1,7935 RON 21283 În stoc
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,408 RON - 0,6461 RON 7225 În stoc
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,5271 RON - 0,7283 RON 6150 În stoc
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,5271 RON - 0,7283 RON 6355 În stoc
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,6489 RON - 1,1856 RON 13050 În stoc
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,5271 RON - 0,7283 RON 25155 În stoc
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,5271 RON - 0,7283 RON 6762 În stoc
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,408 RON - 0,6461 RON 27000 În stoc
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,408 RON - 0,6461 RON 17750 În stoc
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,6489 RON - 1,1856 RON 1300 În stoc
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,5312 RON - 0,9679 RON 26300 În stoc
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,4792 RON - 0,8721 RON 26800 În stoc
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,5312 RON - 0,9679 RON 15350 În stoc
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2 - Colț cu 3 direcții
0,408 RON - 0,6461 RON 16300 În stoc
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,5271 RON - 0,7283 RON 27533 În stoc
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
  • din 3
Capace pentru acoperire de siguranță M6 25.0 mm PP Negru

10057148

Interval de preț
0,6461 RON - 0,408 RON

Niveluri de stoc
121146 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 32.0 mm PP Roșu

10057278

Interval de preț
0,7283 RON - 0,5271 RON

Niveluri de stoc
13628 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M10 38.0 mm PP Alb

10057377

Interval de preț
1,1856 RON - 0,6489 RON

Niveluri de stoc
40650 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M10 38.0 mm PP Albastru

10057421

Interval de preț
0,8721 RON - 0,4792 RON

Niveluri de stoc
14800 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M12 43.0 mm PP Verde

10057476

Interval de preț
1,6292 RON - 0,8953 RON

Niveluri de stoc
1600 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M12 43.0 mm PP Galben

10057520

Interval de preț
1,7935 RON - 0,9844 RON

Niveluri de stoc
21283 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M6 25.0 mm PP Roșu

10057155

Interval de preț
0,6461 RON - 0,408 RON

Niveluri de stoc
7225 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 32.0 mm PP Alb

10057254

Interval de preț
0,7283 RON - 0,5271 RON

Niveluri de stoc
6150 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 32.0 mm PP Galben

10057285

Interval de preț
0,7283 RON - 0,5271 RON

Niveluri de stoc
6355 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M10 38.0 mm PP Verde

10057353

Interval de preț
1,1856 RON - 0,6489 RON

Niveluri de stoc
13050 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 32.0 mm PP Verde

10057230

Interval de preț
0,7283 RON - 0,5271 RON

Niveluri de stoc
25155 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 32.0 mm PP Albastru

10057247

Interval de preț
0,7283 RON - 0,5271 RON

Niveluri de stoc
6762 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M6 25.0 mm PP Albastru

10057124

Interval de preț
0,6461 RON - 0,408 RON

Niveluri de stoc
27000 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M6 25.0 mm PP Alb

10057131

Interval de preț
0,6461 RON - 0,408 RON

Niveluri de stoc
17750 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M10 38.0 mm PP Negru

10057384

Interval de preț
1,1856 RON - 0,6489 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță 43.0 mm PP

10057568

Interval de preț
0,9679 RON - 0,5312 RON

Niveluri de stoc
26300 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Capace pentru acoperire de siguranță 38.0 mm PP

10057445

Interval de preț
0,8721 RON - 0,4792 RON

Niveluri de stoc
26800 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M12 12.4 mm 43.0 mm PP Alb

10057551

Interval de preț
0,9679 RON - 0,5312 RON

Niveluri de stoc
15350 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M6 25.0 mm PP Galben

10057162

Interval de preț
0,6461 RON - 0,408 RON

Niveluri de stoc
16300 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 32.0 mm PP Negru

10057261

Interval de preț
0,7283 RON - 0,5271 RON

Niveluri de stoc
27533 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm