Capacele de protecție pentru șuruburi ascund și protejează capetele șuruburilor și piulițele împotriva intemperiilor. Sunt ideale pentru capete de bolțuri, capete de șuruburi și piulițe. Conferă un aspect finisat îmbunătățit și sunt o alegere excelentă pentru aplicațiile în aer liber.
Această gamă vă este oferită într-o serie mare de dimensiuni, care să se potrivească mai multor aplicații. Aceste capace sunt gândite să acopere șuruburi standard imperiale UNF, metrice ISO 4017 sau DIN 933.
Disponibile într-o varietate de culori.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri, Verde, Maro Cod Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Filet bolț | D | Culoare | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5421 RON - 1,4384 RON | 4950 În stoc |
7/16
|
|
Negru
|
1
|
||
| 0,3372 RON - 1,2232 RON | 119 În stoc |
M14
|
|
Negru
|
1
|
||
| 1,5471 RON - 4,1195 RON | 800 În stoc |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Negru
|
|
||
| 0,2573 RON - 1,8154 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.929 in
23.6 mm
|
Alb
|
|
||
| 1,1719 RON - 3,1001 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Negru
|
|
||
| 0,2217 RON - 0,5083 RON | 6445 În stoc |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 0,6503 RON - 1,4942 RON | 36120 În stoc |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 1,4101 RON - 3,7425 RON | 4200 În stoc |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Negru
|
|
||
| 0,4039 RON - 0,9258 RON | 109992 În stoc |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 0,9761 RON - 2,2482 RON | 1135 În stoc |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 1,1788 RON - 2,7092 RON | 240 În stoc |
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 1,2924 RON - 2,9605 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 0,4531 RON - 1,0404 RON | 365 În stoc |
7/16
|
|
Gri
|
1
|
||
| 0,1337 RON - 0,6996 RON | 86000 În stoc |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Alb
|
|
||
| 0,7804 RON - 2,0528 RON | 2720 În stoc |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Alb
|
|
||
| 0,1739 RON - 0,6395 RON | 166900 În stoc |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Negru
|
|
||
| 0,9753 RON - 1,0837 RON | 120000 În stoc |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Negru
|
|
||
| 1,9577 RON - 1,9577 RON | 795 În stoc |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Alb
|
|
||
| 0,2081 RON - 0,5474 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Negru
|
|
||
| 0,4531 RON - 1,0404 RON | 902 În stoc |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Gri
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina