Meniu Caută

Capace de protecție pentru arbore motor

În stoc

Capacele de protecție a arborelui de transmisie protejează capetele arborilor de transmisie expuși de ulei și substanțe chimice, în timpul transportului și depozitării. Acestea sunt rezistente la rupere și despicare.Capacele de protecție pentru arbore motor sunt utilizate pentru protejarea și mascarea arborilor motori și a rulmenților asociați, împotriva uleiurilor și a unei game de substanțe chimice.Conformă cu DIN 748, IEC 600-72 și ISO R775. Material: LDPE, PVC Culoare: Galben Cod Serie: SR1079

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - Colț cu 3 direcții
40 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 d H Material complet Tip Cumpără
3,4911 RON - 3,4911 RON 1400 În stoc
35.0 mm
35.0 mm
100.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2 - Colț cu 3 direcții
10,6789 RON - 10,6789 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.0 mm
48.0 mm
130.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2 - Colț cu 3 direcții
13,7731 RON - 13,7731 RON 1895 În stoc
60.0 mm
60.0 mm
140.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2 - Colț cu 3 direcții
1,4101 RON - 1,4101 RON 1000 În stoc
19.0 mm
19.0 mm
60.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2 - Colț cu 3 direcții
0,7625 RON - 1,9829 RON 16055 În stoc
10.0 mm
10.0 mm
50.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2 - Colț cu 3 direcții
12,8011 RON - 12,8011 RON 1040 În stoc
65.0 mm
65.0 mm
140.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2 - Colț cu 3 direcții
1,862 RON - 1,862 RON 4450 În stoc
25.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2 - Colț cu 3 direcții
13,9374 RON - 13,9374 RON 50 În stoc
70.0 mm
70.0 mm
140.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2 - Colț cu 3 direcții
1,6429 RON - 1,6429 RON 6000 În stoc
24.0 mm
24.0 mm
70.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2 - Colț cu 3 direcții
1,0445 RON - 2,723 RON 300 În stoc
14.0 mm
14.0 mm
50.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2 - Colț cu 3 direcții
1,6429 RON - 1,6429 RON 2675 În stoc
22.0 mm
22.0 mm
70.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2 - Colț cu 3 direcții
3,1626 RON - 3,1626 RON 1000 În stoc
38.0 mm
38.0 mm
100.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2 - Colț cu 3 direcții
9,0224 RON - 9,0224 RON 11 În stoc
55.0 mm
55.0 mm
130.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2 - Colț cu 3 direcții
6,3388 RON - 19,2714 RON Solicitați termenul de livrare aici
104.0 mm
65.0 mm
165.0 mm
Polietilenă de densitate mică
1
9,5973 RON - 9,5973 RON 450 În stoc
45.0 mm
45.0 mm
130.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2 - Colț cu 3 direcții
1,5608 RON - 1,5608 RON 120 În stoc
16.0 mm
16.0 mm
60.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2 - Colț cu 3 direcții
3,2721 RON - 3,2721 RON 1950 În stoc
32.0 mm
32.0 mm
100.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2 - Colț cu 3 direcții
2,2864 RON - 2,2864 RON 890 În stoc
30.0 mm
30.0 mm
80.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2 - Colț cu 3 direcții
7,2561 RON - 7,2561 RON 322 În stoc
42.0 mm
42.0 mm
130.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2 - Colț cu 3 direcții
23,9181 RON - 23,9181 RON 25 În stoc
75.0 mm
75.0 mm
140.0 mm
Policlorură de vinil flexibilă
2 - Colț cu 3 direcții
  • din 2
Capace de protecție pentru arbore motor 35.0 mm 35.0 mm Galben PVC flexibil

10026786

Interval de preț
3,4911 RON - 3,4911 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • H
    100.0 mm
  • d
    35.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 60.0 mm 60.0 mm Galben PVC flexibil

10026847

Interval de preț
13,7731 RON - 13,7731 RON

Niveluri de stoc
1895 În stoc
Caracteristici
  • H
    140.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 19.0 mm 19.0 mm Galben PVC flexibil

10026700

Interval de preț
1,4101 RON - 1,4101 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • H
    60.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • d1
    19.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 10.0 mm 10.0 mm Galben PVC flexibil

10026663

Interval de preț
1,9829 RON - 0,7625 RON

Niveluri de stoc
16055 În stoc
Caracteristici
  • H
    50.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 65.0 mm 65.0 mm Galben PVC flexibil

10026854

Interval de preț
12,8011 RON - 12,8011 RON

Niveluri de stoc
1040 În stoc
Caracteristici
  • H
    140.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    65.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 25.0 mm 25.0 mm Galben PVC flexibil

10026748

Interval de preț
1,862 RON - 1,862 RON

Niveluri de stoc
4450 În stoc
Caracteristici
  • H
    70.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 70.0 mm 70.0 mm Galben PVC flexibil

10026861

Interval de preț
13,9374 RON - 13,9374 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • H
    140.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 24.0 mm 24.0 mm Galben PVC flexibil

10026731

Interval de preț
1,6429 RON - 1,6429 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • H
    70.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 14.0 mm 14.0 mm Galben PVC flexibil

10026687

Interval de preț
2,723 RON - 1,0445 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • H
    50.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 22.0 mm 22.0 mm Galben PVC flexibil

10026724

Interval de preț
1,6429 RON - 1,6429 RON

Niveluri de stoc
2675 În stoc
Caracteristici
  • H
    70.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 38.0 mm 38.0 mm Galben PVC flexibil

10026793

Interval de preț
3,1626 RON - 3,1626 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • H
    100.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 55.0 mm 55.0 mm Galben PVC flexibil

10026830

Interval de preț
9,0224 RON - 9,0224 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • H
    130.0 mm
  • d
    55.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 45.0 mm 45.0 mm Galben PVC flexibil

10026816

Interval de preț
9,5973 RON - 9,5973 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • H
    130.0 mm
  • d
    45.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 16.0 mm 16.0 mm Galben PVC flexibil

10026694

Interval de preț
1,5608 RON - 1,5608 RON

Niveluri de stoc
120 În stoc
Caracteristici
  • H
    60.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 32.0 mm 32.0 mm Galben PVC flexibil

10026779

Interval de preț
3,2721 RON - 3,2721 RON

Niveluri de stoc
1950 În stoc
Caracteristici
  • H
    100.0 mm
  • d
    32.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 30.0 mm 30.0 mm Galben PVC flexibil

10026762

Interval de preț
2,2864 RON - 2,2864 RON

Niveluri de stoc
890 În stoc
Caracteristici
  • H
    80.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 42.0 mm 42.0 mm Galben PVC flexibil

10026809

Interval de preț
7,2561 RON - 7,2561 RON

Niveluri de stoc
322 În stoc
Caracteristici
  • H
    130.0 mm
  • d
    42.0 mm
  • d1
    42.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă
Capace de protecție pentru arbore motor 75.0 mm 75.0 mm Galben PVC flexibil

10026878

Interval de preț
23,9181 RON - 23,9181 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • H
    140.0 mm
  • d
    75.0 mm
  • d1
    75.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Policlorură de vinil flexibilă