Capacele de protecție a arborelui de transmisie protejează capetele arborilor de transmisie expuși de ulei și substanțe chimice, în timpul transportului și depozitării. Acestea sunt rezistente la rupere și despicare.Capacele de protecție pentru arbore motor sunt utilizate pentru protejarea și mascarea arborilor motori și a rulmenților asociați, împotriva uleiurilor și a unei game de substanțe chimice.Conformă cu DIN 748, IEC 600-72 și ISO R775. Material: LDPE, PVC Culoare: Galben Cod Serie: SR1079
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | d | H | Material complet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1626 RON - 3,1626 RON | 1000 În stoc |
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Policlorură de vinil flexibilă
|
2
|
||
| 2,5465 RON - 2,5465 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Policlorură de vinil flexibilă
|
2
|
||
| 9,0224 RON - 9,0224 RON | 11 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Policlorură de vinil flexibilă
|
2
|
||
| 23,9181 RON - 23,9181 RON | 25 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Policlorură de vinil flexibilă
|
2
|
||
| 2,2864 RON - 2,2864 RON | 890 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Policlorură de vinil flexibilă
|
2
|
||
| 3,2721 RON - 3,2721 RON | 1950 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Policlorură de vinil flexibilă
|
2
|
||
| 7,2561 RON - 7,2561 RON | 322 În stoc |
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Policlorură de vinil flexibilă
|
2
|
||
| 1,0295 RON - 2,6812 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Policlorură de vinil flexibilă
|
2
|
||
| 1,506 RON - 1,506 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Policlorură de vinil flexibilă
|
2
|
||
| 0,7625 RON - 1,9829 RON | 15055 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Policlorură de vinil flexibilă
|
2
|
||
| 6,3388 RON - 19,2714 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.094 in
104.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
1
|
||
| 13,9374 RON - 13,9374 RON | 50 În stoc |
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Policlorură de vinil flexibilă
|
2
|
||
| 1,5608 RON - 1,5608 RON | 120 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Policlorură de vinil flexibilă
|
2
|
||
| 10,6789 RON - 10,6789 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Policlorură de vinil flexibilă
|
2
|
||
| 13,7731 RON - 13,7731 RON | 1895 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Policlorură de vinil flexibilă
|
2
|
||
| 1,0445 RON - 2,723 RON | 300 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Policlorură de vinil flexibilă
|
2
|
||
| 1,6429 RON - 1,6429 RON | 3750 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Policlorură de vinil flexibilă
|
2
|
||
| 1,6429 RON - 1,6429 RON | 2675 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Policlorură de vinil flexibilă
|
2
|
||
| 1,4101 RON - 1,4101 RON | 1000 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Policlorură de vinil flexibilă
|
2
|
||
| 1,862 RON - 1,862 RON | 1950 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Policlorură de vinil flexibilă
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina