Capacele de mascare Easy Pull sunt destinate mascării pieselor în timpul anodizării, sablării, acoperirii cu pulbere, acoperirii electronice, placării și aplicațiilor obișnuite de vopsire. Disponibile într-o varietate de materiale cu o gamă largă de beneficii. Siliconul este o substanță de mascare de înaltă calitate care poate rezista la temperaturi ridicate. EPDM este un compus mai puțin costisitor, care este mai puțin rezistent la căldură.Capacele de mascare ușor detașabile oferă protecție optimă pentru profilurile capetelor, cum ar fi tijele, țevile și tuburile în timpul proceselor de fabricație.Aplicațiile tipice includ: anodizare, sablare, vopsire electrostatică, placare și linii de vopsire în general.Pentru a asigura o fixare optimă, dimensiunea interioară a diametrului trebuie să fie cu aproximativ 10 % mai mică decât diametrul exterior al piesei mascate. Material: EPDM, Silicon, PVC Culoare: Negru, Natural, Transparent, Galben Cod Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Culoare | Material | h | d1 | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6435 RON - 1,4663 RON | 4000 În stoc |
0.52 in
13.2 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,276 RON - 2,9186 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.059 in
26.9 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,5973 RON - 2,958 RON | 125 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Transparent
|
Silicon
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 1,3326 RON - 2,4679 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.563 in
14.3 mm
|
Transparent
|
Silicon
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 0,7721 RON - 1,7596 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.52 in
13.2 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,9283 RON - 2,1365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.811 in
20.6 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,6067 RON - 2,9753 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.48 in
12.2 mm
|
Transparent
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 4,1621 RON - 8,7403 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,9392 RON - 2,1505 RON | 3620 În stoc |
0.642 in
16.3 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,02 RON - 2,3181 RON | 1085 În stoc |
0.811 in
20.6 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,8475 RON - 1,941 RON | 2077 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,4928 RON - 1,1283 RON | 15000 În stoc |
0.303 in
7.7 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,5859 RON - 1,335 RON | 4829 În stoc |
0.382 in
9.7 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,6715 RON - 0,6715 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
Silicon
|
|
|
|
||
| 1,6524 RON - 1,6807 RON | 1830 În stoc |
|
Natural
|
Silicon
|
|
|
|
||
| 1,0432 RON - 2,388 RON | 1450 În stoc |
0.74 in
18.8 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,4942 RON - 1,1311 RON | 9500 În stoc |
0.382 in
9.7 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 3,6829 RON - 5,8512 RON | 1800 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,4052 RON - 0,9231 RON | 9750 În stoc |
0.303 in
7.7 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,868 RON - 1,9829 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.602 in
15.3 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina