Capacele pentru țevi de înaltă rezistență protejează capătul țevilor de praf, resturi și contaminanți. Dispune de o fundație cu design consolidat. Poate rezista la temperaturi care variază de la 66 C până la -40 C.Utilizate pentru a proteja capătul unei conducte împotriva prafului, murdăriei și altor impurități.Utilizate în instalații sanitare, încălzire, ventilație și aplicații industriale.Rezistență la temperaturi de la 66 C la -40 C. Material: LDPE, PE Culoare: Galben, Negru Cod Serie: SR1389
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | h | d1 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8379 RON - 2,1785 RON | 15900 În stoc |
Galben
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,8888 RON - 7,5549 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 6,4211 RON - 73,1757 RON | 300 În stoc |
Negru
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 3,4364 RON - 8,3788 RON | 900 În stoc |
Galben
|
LDPE - PIR
|
0.957 in
24.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 2,1905 RON - 5,3206 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 5,7228 RON - 13,9229 RON | 752 În stoc |
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,1494 RON - 5,2367 RON | 50 În stoc |
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,4233 RON - 5,9071 RON | 1000 În stoc |
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 6,4211 RON - 15,5009 RON | 750 În stoc |
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 3,5597 RON - 8,6581 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 0,5832 RON - 1,5221 RON | 500 În stoc |
Galben
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
| 3,0805 RON - 7,4991 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
||
| 0,386 RON - 0,9398 RON | 11200 În stoc |
Galben
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 6,8591 RON - 16,6181 RON | 300 În stoc |
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 2,3274 RON - 5,7395 RON | 700 În stoc |
Galben
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| 3,3817 RON - 7,7784 RON | 8100 În stoc |
Negru
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 1,8756 RON - 4,5943 RON | 120 În stoc |
Galben
|
LDPE - PIR
|
0.976 in
24.8 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
||
| 2,5192 RON - 5,8094 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| 0,8379 RON - 1,9829 RON | 2484 În stoc |
Galben
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5887 RON - 1,4942 RON | 160 În stoc |
Negru
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina