Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele pentru capete fără filet sunt ideale pentru a proteja în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate. Previn pătrunderea murdăriei, a resturilor și a altor contaminanți. Au o anumită rezistență la abraziune, lucru care-i conferă părții de împerechere siguranță în timpul depozitării și transportului. Pot fi folosite și pentru măști în aplicații de vopsire, placare sau sablare.
Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.
Pot fi folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Material: LDPE, PE, PP Culoare: Negru, Albastru, Galben, Gri, Natural Cod Serie: SR1062, , SRF0023
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | D | H | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8874 RON - 1,2424 RON | 1485 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,8926 RON - 2,0109 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,2696 RON - 0,6088 RON | 4000 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,1576 RON - 4,4206 RON | 22 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2765 RON - 0,6311 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,3353 RON - 0,7611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,3491 RON - 0,7904 RON | 2250 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,193 RON - 0,4357 RON | 3000 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| 0,2093 RON - 0,3256 RON | 1800 În stoc |
Negru
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 284 În stoc |
Negru
|
LDPE
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 0,1383 RON - 0,2152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1419 RON - 0,2208 RON | 12000 În stoc |
Negru
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,255 RON - 0,3967 RON | 9000 În stoc |
Negru
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
LDPE
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 0,3826 RON - 0,5953 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
LDPE
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina